Vite di fermo a testa cilindrica in acciaio inox (con SW / PW [piccola]) / U-0000-S1

Vite di fermo a testa cilindrica in acciaio inox (con SW / PW [piccola]) / U-0000-S1
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Nominal thread (M)] 2/2.5/2.6/3/4/5
Pan-Head Screw
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] Base material
Spring washer (SW)
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] Base material
Flat washer (PW)
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] Base material

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
U-0205-S1
U-0208-S1
U-0212-S1
U-0305-S1
U-0306-S1
U-0308-S1
U-0310-S1
U-0312-S1
U-0315-S1
U-0406-S1
U-0408-S1
U-0410-S1
U-0412-S1
U-0415-S1
U-0508-S1
U-0510-S1
U-0512-S1
U-2506-S1
U-2512-S1
U-2605-S1
U-2606-S1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

0.22 €

50 6 giorni 10250.4

0.22 €

50 6 giorni 102-0.4

0.22 €

50 6 giorni 102120.4

2.86 €

20 Disponibile 6 giorni 10350.5

2.44 €

20 6 giorni 103-0.5

2.03 €

0.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103-0.5

2.44 €

20 6 giorni 103-0.5

2.57 €

20 6 giorni 103120.5

2.57 €

20 6 giorni 103-0.5

0.39 €

50 6 giorni 10---

2.56 €

20 6 giorni 10---

2.28 €

20 6 giorni 10---

2.35 €

20 6 giorni 10-12-

2.31 €

20 6 giorni 10---

0.40 €

50 6 giorni 10---

0.42 €

50 6 giorni 10---

0.44 €

50 6 giorni 10-12-

2.76 €

20 6 giorni 102.5-0.45

0.22 €

50 19 giorni 102.5120.45

0.20 €

50 6 giorni 102.650.45

0.21 €

50 6 giorni 102.6-0.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico