Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Colore rotella | Materiale lamina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.43 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 193–183 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | Resistenza all'abrasione | - | - | - | 114 | - | 126 | Nero | Alluminio | |
147.27 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 193–183 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | Resistenza all'abrasione | - | - | - | 114 | - | 126 | Nero | Alluminio | |
153.67 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 193–183 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | Resistenza all'abrasione | - | - | - | 114 | - | 126 | Verde | Alluminio | |
153.67 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 193–183 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | Resistenza all'abrasione | - | - | - | 114 | - | 126 | Verde | Alluminio | |
147.83 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 193–183 | 80.01~140.00 | 100 | [uretano] Uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | - | - | - | 114 | - | 126 | Verde | Piastra in acciaio | |
147.83 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 193–183 | 140.01~220.00 | 200 | [uretano] Uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | - | - | - | 114 | - | 126 | Verde | Piastra in acciaio | |
149.11 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 193–183 | 80.01~140.00 | 100 | [uretano] Uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | - | - | - | 114 | - | 126 | Verde | Piastra in acciaio | |
149.11 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 193–183 | 140.01~220.00 | 200 | [uretano] Uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | - | - | - | 114 | - | 126 | Verde | Piastra in acciaio | |
128.78 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 193–183 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | Resistenza all'abrasione | - | - | - | 114 | - | 126 | Nero | Piastra in acciaio | |
128.78 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 193–183 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | Resistenza all'abrasione | - | - | - | 114 | - | 126 | Nero | Piastra in acciaio | |
136.46 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 193–183 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | Resistenza all'abrasione | - | - | - | 114 | - | 126 | Verde | Piastra in acciaio | |
136.46 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 193–183 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | Resistenza all'abrasione | - | - | - | 114 | - | 126 | Verde | Piastra in acciaio | |
152.57 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | Resistenza all'abrasione | - | - | - | 114 | - | 166 | Nero | Alluminio | |
159.22 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | Resistenza all'abrasione | - | - | - | 114 | - | 166 | Nero | Alluminio | |
159.22 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | Resistenza all'abrasione | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | - | 166 | Nero | Alluminio | |
159.22 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | Resistenza all'abrasione | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | - | 166 | Nero | Alluminio | |
166.91 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | Resistenza all'abrasione | - | - | - | 114 | - | 166 | Verde | Alluminio | |
166.91 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | Resistenza all'abrasione | - | - | - | 114 | - | 166 | Verde | Alluminio | |
166.91 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | Resistenza all'abrasione | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | - | 166 | Verde | Alluminio | |
166.91 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | Resistenza all'abrasione | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | - | 166 | Verde | Alluminio | |
161.06 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 80.01~140.00 | 100 | [uretano] Uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | - | - | - | 114 | - | 166 | Verde | Piastra in acciaio | |
161.06 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 140.01~220.00 | 200 | [uretano] Uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | - | - | - | 114 | - | 166 | Verde | Piastra in acciaio | |
161.06 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 80.01~140.00 | 100 | [uretano] Uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | - | 166 | Verde | Piastra in acciaio | |
161.06 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 140.01~220.00 | 200 | [uretano] Uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | - | 166 | Verde | Piastra in acciaio | |
162.34 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 80.01~140.00 | 100 | [uretano] Uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | - | - | - | 114 | - | 166 | Verde | Piastra in acciaio | |
162.34 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 140.01~220.00 | 200 | [uretano] Uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | - | - | - | 114 | - | 166 | Verde | Piastra in acciaio | |
162.34 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 80.01~140.00 | 100 | [uretano] Uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | - | 166 | Verde | Piastra in acciaio | |
162.34 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 140.01~220.00 | 200 | [uretano] Uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | - | 166 | Verde | Piastra in acciaio | |
140.74 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | Resistenza all'abrasione | - | - | - | 114 | 43 | 166 | Nero | Piastra in acciaio | |
140.74 € | 1 | 18 giorni | 246–236 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | Resistenza all'abrasione | - | - | - | 114 | 43 | 166 | Nero | Piastra in acciaio | ||
140.74 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | Resistenza all'abrasione | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | 43 | 166 | Nero | Piastra in acciaio | |
140.74 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | Resistenza all'abrasione | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | 43 | 166 | Nero | Piastra in acciaio | |
148.41 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | Resistenza all'abrasione | - | - | - | 114 | 43 | 166 | Verde | Piastra in acciaio | |
148.41 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | Resistenza all'abrasione | - | - | - | 114 | 43 | 166 | Verde | Piastra in acciaio | |
148.41 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | Resistenza all'abrasione | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | 43 | 166 | Verde | Piastra in acciaio | |
148.41 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 246–236 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | Resistenza all'abrasione | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | 43 | 166 | Verde | Piastra in acciaio |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / Con paracolpi | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Cuscinetti rotella | Sì |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Colore rotella
Materiale lamina
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali