Serie SKY modello SKY-2R (rotella rigida) (SKY-2R150AW-A-1)

Serie SKY modello SKY-2R (rotella rigida) SKY-2R150AW-A-1
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SKY-2R150AW-A-1

Marca: YUEI CASTER

Prezzo: 130.26

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 193–183 mm

Gamma di carico: 80.01~140.00 daN

Carico ammesso: 100 daN

Materiale bozzello: Gomma

Caratteristiche rotella: Resistenza all'abrasione


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SKY-2R150AW-A-1

Codice componente
SKY-2R150AW-A-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Colore rotella Materiale lamina

130.26 €

1 Disponibile 17 giorni 193–18380.01~140.00100GommaResistenza all'abrasione---114-NeroAlluminio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa / Con paracolpi Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro lungo Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Cuscinetti rotella

Si trova sulla pagina di Serie SKY modello SKY-2R (rotella rigida), il codice articolo è il seguente: SKY-2R150AW-A-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SKY-2R150AW-A-1.

Tipologia prodotto

Codice componente
SKY-2R150AW-A-2
SKY-2R150AW-G-A-1
SKY-2R150AW-G-A-2
SKY-2R150UWF(INJ)-A-1
SKY-2R150UWF(INJ)-A-2
SKY-2R150UWF-A-1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Colore rotella Materiale lamina

130.26 €

1 Disponibile 17 giorni 193–183140.01~220.00200GommaResistenza all'abrasione---114-NeroAlluminio

136.57 €

1 17 giorni 193–18380.01~140.00100GommaResistenza all'abrasione---114-VerdeAlluminio

136.57 €

1 17 giorni 193–183140.01~220.00200GommaResistenza all'abrasione---114-VerdeAlluminio

132.06 €

1 Disponibile 17 giorni 193–18380.01~140.00100[uretano] UretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli---114-VerdePiastra in acciaio

132.06 €

1 Disponibile 17 giorni 193–183140.01~220.00200[uretano] UretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli---114-VerdePiastra in acciaio

130.80 €

1 Disponibile 17 giorni 193–18380.01~140.00100[uretano] UretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli---114-VerdePiastra in acciaio

Supporto tecnico