Codice articolo del costruttore: NB-310BAB
Marca: HIROSUGI-KEIKI
Prezzo: 2.69 €
Tempi di consegna: 13 giorni
Misura nominale vite (M): 3
Lunghezza L (mm): 10 mm
Profilo aggiuntivo: Standard
Diametro esterno manopola D: 6 ø
Spessore manopola H: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NB-310BAB
Codice componente
|
---|
NB-310BAB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Profilo aggiuntivo | Diametro esterno manopola D (ø) | Spessore manopola H (mm) | Rondella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Standard | 6 | 6 | Senza rondella |
Loading...
Profilo in dettaglio | Zigrinatura | Materiale | Ottone | Trattamento superficie | Nichelatura nera |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Negativo | Profilo punta | Punta piatta | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Applicazione | Standard |
Dettagli materiale | Ottone a taglio libero (C3604BD) | Dettagli trattamento superficie | Micro nero (rivestimento nero su base in nichel) |
Si trova sulla pagina di Manopola zigrinata in ottone (con intaglio) NB-AB / AB-NB / AB-SR / AB-R, il codice articolo è il seguente: NB-310BAB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NB-310BAB.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Profilo aggiuntivo
Diametro esterno manopola D(ø)
Spessore manopola H(mm)
Rondella
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NB-306AAB-SR |
NB-306BAB |
NB-306BAB-NB |
NB-310BAB-NB |
NB-310BAB-R |
NB-310BAB-SR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Profilo aggiuntivo | Diametro esterno manopola D (ø) | Spessore manopola H (mm) | Rondella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 6 | 3 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.63 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Standard | 6 | 6 | Senza rondella | ||
2.77 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 6 | 6 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
2.83 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Rondella integrata | 6 | 6 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
3.02 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Rondella integrata | 6 | 6 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.03 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Rondella integrata | 6 | 6 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) |