Controller di vuoto per pompa da vuoto (con interruttore per vuoto) serie VQP

Controller di vuoto per pompa da vuoto (con interruttore per vuoto) serie VQP
Vacuum controller, optimal for controlling large flow rates
Vacuum switch specification (31‑mm wide, dual‑output vacuum switch)

(i)Nota

  • Sebbene il simbolo delle specifiche dell'interruttore per vuoto sia S, nel modulo d'ordine è NW.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VQPC-00-A100-NW
VQPC-00-D24-NW
VQPC-02-D24-NW
VQPC-03-A100-NW
VQPC-22-A100-NW
VQPC-22-D24-NW
VQPC-23-D24-NW
VQPC-33-A100-NW
VQPC-33-D24-NW
VQPO-00-D24-NW
VQPO-22-D24-NW
VQPO-23-D24-NW
VQPO-33-D24-NW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A commutazione Tensione

256.99 €

1 13 giorni 2 posizioni, normalmente chiuso100 V AC

257.43 €

1 13 giorni 2 posizioni, normalmente chiuso24VCC

256.99 €

1 13 giorni 2 posizioni, normalmente chiuso24VCC

257.53 €

1 19 giorni 2 posizioni, normalmente chiuso100 V AC

256.99 €

1 13 giorni 2 posizioni, normalmente chiuso100 V AC

256.99 €

1 13 giorni 2 posizioni, normalmente chiuso24VCC

257.53 €

1 19 giorni 2 posizioni, normalmente chiuso24VCC

256.99 €

1 13 giorni 2 posizioni, normalmente chiuso100 V AC

256.99 €

1 13 giorni 2 posizioni, normalmente chiuso24VCC

256.99 €

1 13 giorni 2 posizioni, normalmente aperto24VCC

256.99 €

1 13 giorni 2 posizioni, normalmente aperto24VCC

256.99 €

1 13 giorni 2 posizioni, normalmente aperto24VCC

257.53 €

1 19 giorni 2 posizioni, normalmente aperto24VCC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Valvola per vuoto elettromagnetica Applicazione Funzionamento a elemento singolo Metodo di installazione Diretto
Comando valvola elettromagnetica Pilota pneumatico Tipo di attacco tubo Tubo ad azione singola Con tenuta Guarnizione elastica

Supporto tecnico