Generatore di vuoto con sensore di pressione serie VQ

Generatore di vuoto con sensore di pressione serie VQ
*The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
Combination type vacuum generator, optimal for controlling large flow rates.
Pressure sensor specification (30‑mm wide, dual-output, NPN open collector output pressure sensor)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VQD07C-00J-D24-NW
VQD07C-86J-D24-NW
VQD07C-86S-D24-NW
VQD07C-88J-D24-NW
VQD07C-88S-A100-NW
VQD07C-88S-D24-NW
VQD07O-88J-D24-NW
VQD10C-00J-D24-NW
VQD10C-00S-D24-NW
VQD10C-80S-D24-NW
VQD10C-86J-D24-NW
VQD10C-86S-D24-NW
VQD10C-88J-D24-NW
VQD10C-88S-D24-NW
VQD12C-00J-D24-NW
VQD12C-00S-A100-NW
VQD12C-00S-D24-NW
VQD12C-08J-D24-NW
VQD12C-8L8LS-D24-NW
VQD12C-80S-D24-NW
VQD12C-86J-D24-NW
VQD12C-86S-A100-NW
VQD12C-86S-D24-NW
VQD12C-88J-D24-NW
VQD12C-88S-A100-NW
VQD12C-88S-D24-NW
VQD12O-86J-D24-NW
VQE15C-88J-D24-NW
VQE15C-88S-D24-NW
VQE15D-80S-D24-NW
VQE15D-88J-D24-NW
VQE15D-88S-D24-NW
VQE20C-00J-D24-NW
VQE20C-00S-D24-NW
VQE20C-80J-D24-NW
VQE20C-80S-D24-NW
VQE20C-88J-D24-NW
VQE20C-88S-D24-NW
VQE20D-00J-D24-NW
VQE20D-00S-D24-NW
VQE20D-80J-D24-NW
VQE20D-88J-D24-NW
VQE20D-88S-D24-NW
VQH15C-00J-D24-NW
VQH15C-00S-A100-NW
VQH15C-00S-D24-NW
VQH15C-08S-D24-NW
VQH15C-8L0LS-D24-NW
VQH15C-80J-D24-NW
VQH15C-80S-D24-NW
VQH15C-88J-D24-NW
VQH15C-88LS-D24-NW
VQH15C-88S-A100-NW
VQH15C-88S-D24-NW
VQH15D-88J-D24-NW
VQH15D-88S-D24-NW
VQH15O-00S-D24-NW
VQH15O-08S-D24-NW
VQH15O-8L0LS-D24-NW
VQH15O-80S-D24-NW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVuoto finale
(kPa)
Portata consumo di aria
(L/min)
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Prestazioni Flusso di aspirazione
(L/min)
Diam. ugello

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150φ10φ10-95$42$240,7mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150φ8φ6-95$42$240,7mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150φ8φ6-95$42$240,7mm

273.01 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150φ8φ8-95$42$240,7mm

271.06 €

1 19 giorni 10-93 ~ -6623$150φ8φ8-95$42$240,7mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150φ8φ8-95$42$240,7mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150φ8φ8-95$42$240,7mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6646$23$150φ10φ10-95$42$361,0mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6646$23$150φ10φ10-95$42$361,0mm

271.06 €

1 19 giorni 10-93 ~ -6646$23$150φ8φ10-95$42$361,0mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6646$23$150φ8φ6-95$42$361,0mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6646$23$150φ8φ6-95$42$361,0mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6646$23$150φ8φ8-95$42$361,0mm

270.52 €

1 15 giorni 10-93 ~ -6646$23$150φ8φ8-95$42$361,0mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$70$150φ10φ10-95$42$401,2mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$70$150φ10φ10-95$42$401,2mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$70$150φ10φ10-95$42$401,2mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$70$150φ10φ8-95$42$401,2mm

271.86 €

1 19 giorni 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ8-95$42$401,2mm

271.06 €

1 19 giorni 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ10-95$42$401,2mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ6-95$42$401,2mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ6-95$42$401,2mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ6-95$42$401,2mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ8-95$42$401,2mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ8-95$42$401,2mm

270.80 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ8-95$42$401,2mm

271.06 €

1 19 giorni 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ6-95$42$401,2mm

270.95 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ8Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto95$421,5mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ8Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto95$421,5mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ10Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto95$421,5mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ8Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto95$421,5mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$70$150φ8φ8Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto95$421,5mm

274.33 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150φ10φ10Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto95$42$842,0mm

273.28 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150φ10φ10Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto95$42$842,0mm

271.06 €

1 19 giorni 10-93 ~ -6623$150φ8φ10Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto95$42$842,0mm

271.06 €

1 19 giorni 10-93 ~ -6623$150φ8φ10Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto95$42$842,0mm

273.56 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150φ8φ8Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto95$42$842,0mm

270.90 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150φ8φ8Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto95$42$842,0mm

271.06 €

1 19 giorni 10-93 ~ -6623$150φ10φ10Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto95$42$842,0mm

270.95 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150φ10φ10Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto95$42$842,0mm

273.42 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150φ8φ10Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto95$42$842,0mm

271.06 €

1 19 giorni 10-93 ~ -6623$150φ8φ8Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto95$42$842,0mm

270.95 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150φ8φ8Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto95$42$842,0mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150$100φ10φ10Vuoto elevato95$42$631,5mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150$100φ10φ10Vuoto elevato95$42$631,5mm

273.19 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150$100φ10φ10Vuoto elevato95$42$631,5mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150$100φ10φ8Vuoto elevato95$42$631,5mm

271.94 €

1 19 giorni 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ10Vuoto elevato95$42$631,5mm

270.95 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ10Vuoto elevato95$42$631,5mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ10Vuoto elevato95$42$631,5mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ8Vuoto elevato95$42$631,5mm

271.47 €

1 19 giorni 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ8Vuoto elevato95$42$631,5mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ8Vuoto elevato95$42$631,5mm

273.07 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ8Vuoto elevato95$42$631,5mm

271.06 €

1 19 giorni 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ8Vuoto elevato95$42$631,5mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ8Vuoto elevato95$42$631,5mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150$100φ10φ10Vuoto elevato95$42$631,5mm

270.52 €

1 13 giorni 10-93 ~ -6623$150$100φ10φ8Vuoto elevato95$42$631,5mm

271.94 €

1 19 giorni 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ10Vuoto elevato95$42$631,5mm

271.06 €

1 19 giorni 10-93 ~ -6623$150$100φ8φ10Vuoto elevato95$42$631,5mm

Loading...

Informazioni di base

Tipo Rettangolare Funzione aggiuntiva Filtro / Valvola per generazione del vuoto / Valvola per rottura del vuoto Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Accoppiamento a singolo effetto
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Accoppiamento a singolo effetto Applicazione Elemento singolo Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.3:0.7::
Gamma di temperature di esercizio(°C) 5:50:: Specifiche interruttore per vuoto Sensore di pressione uscita collettore aperto NPN, doppia uscita, 30mm di larghezza Specifiche di tensione unità valvole DC 24V$AC 100V

Supporto tecnico