Giunti a doppia spira / serraggio a vite / spira: PU / corpo: acciaio, acciaio inox / DKPS, DKPSX / ABP Antriebstechnik

Giunti a doppia spira / serraggio a vite / spira: PU / corpo: acciaio, acciaio inox / DKPS, DKPSX / ABP Antriebstechnik

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • DKPS 2928
  • DKPS 3835
  • DKPS 4848
  • DKPS 5658
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Corregge perfettamente errori di disallineamento radiale, laterale e angolare, media elasticità torsionale, Bassa forza di ripristino, effetto smorzamento per vibrazioni e impatti, elettricamente e termicamente isolante, senza manutenzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Contents
- DKPS Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Series
- DKPSX Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Series

DKPS Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Series

Technical Information

Technical dataDKPS 2928DKPS 3835DKPS 4848DKPS 5658
Max. speedmin-13.0003.0003.0003.000
Max. torqueNcm0,51,525
Max. offset off shafts    
   Radialmm± 2± 2,5± 3± 5
   Axialmm± 2± 3± 4± 5
   AngularGrad± 10± 10± 12± 15
Torsion spring stiffnessNm/rad13252843
Radial spring stiffnessN/mm131579
Moment of inertiagcm241104106220
Max. clamping torque (M)Ncm100200100300
Temperature range°C-30 to +80
Weight appr.g334885140
MaterialFlangeSteel galvanized
Connecting element Polyurethane

M = tightening torque of the clamping screw
High resistance to oils, fuels, ozone and weather influences.
Keyways from 6 mm bore possible on request.

Drawings and Bore Combinations

Double loop coupling

Part No. Example: DKPS 2928 08/10
                              (Series ØW  d1/d2)

Double loop coupling

Part No. Example: DKPS 3835 10/10
                              (Series ØW  d1/d2)

Double loop coupling

Part No. Example: DKPS 4848 06/95
                             (Series ØW  d1/d2)

Double loop coupling

Part No. Example: DKPS 5658 10/14
                             (Series ØW  d1/d2)

DKPSX 2928 / 3835 / 4848 / 5658 Series

Technical Information

Technical dataDKPSX2928DKPSX3835DKPSX4848DKPSX5658
Max. speedmin-13.0003.0003.0003.000
Max. torqueNcm0,51,525
Max. offset off shafts    
   Radialmm± 2± 2,5± 3± 5
   Axialmm± 2± 3± 4± 5
   AngularGrad± 10± 10± 12± 15
Torsion spring stiffnessNm/rad13252843
Radial spring stiffnessN/mm131579
Moment of inertiagcm241104106220
Max. clamping torque (M)Ncm100200100200
Temperature range°C-30 to +80
Weight appr.g334888140
MaterialFlangeStainless steel 1.4305
Connecting element Polyurethane

M = tightening torque of the clamping screw
High resistance to oils, fuels, ozone and weather influences.
Keyways from 6 mm bore possible on request.

Drawings and Bore Combinations

Double loop coupling

Part No. Example: DKPSX2928 08/10
                               (Series ØW  d1/d2)

Double loop coupling

Part No. Example: DKPSX3835 10/10
                               (Series ØW  d1/d2)

Double loop coupling

Part No. Example: DKPSX4848 08/08
                              (Series ØW  d1/d2)

Double loop coupling

Part No. Example: DKPSX5658 14/16
                              (Series ØW  d1/d2)

Codice componente
DKPS 2928 04/04
DKPS 2928 04/05
DKPS 2928 04/06
DKPS 2928 04/08
DKPS 2928 04/10
DKPS 2928 05/05
DKPS 2928 05/06
DKPS 2928 05/08
DKPS 2928 05/10
DKPS 2928 06/06
DKPS 2928 06/08
DKPS 2928 06/10
DKPS 2928 08/08
DKPS 2928 08/10
DKPS 2928 10/10
DKPS 3835 06/06
DKPS 3835 06/08
DKPS 3835 06/10
DKPS 3835 06/12
DKPS 3835 08/08
DKPS 3835 08/10
DKPS 3835 08/12
DKPS 3835 10/10
DKPS 3835 10/12
DKPS 3835 12/12
DKPS 4848 06/06
DKPS 4848 06/08
DKPS 4848 06/10
DKPS 4848 06/12
DKPS 4848 06/14
DKPS 4848 06/95
DKPS 4848 08/08
DKPS 4848 08/10
DKPS 4848 08/12
DKPS 4848 08/14
DKPS 4848 08/95
DKPS 4848 10/10
DKPS 4848 10/12
DKPS 4848 10/14
DKPS 4848 12/12
DKPS 4848 12/14
DKPS 4848 14/14
DKPS 4848 95/10
DKPS 4848 95/12
DKPS 4848 95/14
DKPS 4848 95/95
DKPS 5658 10/10
DKPS 5658 10/12
DKPS 5658 10/14
DKPS 5658 10/16
DKPS 5658 12/12
DKPS 5658 12/14
DKPS 5658 12/16
DKPS 5658 14/14
DKPS 5658 14/16
DKPS 5658 16/16
DKPSX2928 06/06
DKPSX2928 06/08
DKPSX2928 06/10
DKPSX2928 08/08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Caratteristiche Materiale corpo Coppia ammessa
(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(g・cm2)

29.37 €

1 Disponibile 3 giorni 0.05–1.00442928Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±2±10241

29.37 €

1 Disponibile 3 giorni 0.05–1.00452928Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±2±10241

29.37 €

1 Disponibile 3 giorni 0.05–1.00462928Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±2±10241

29.37 €

1 Disponibile 3 giorni 0.05–1.00482928Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±2±10241

29.37 €

1 Disponibile 3 giorni 0.05–1.004102928Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±2±10241

29.37 €

1 Disponibile 3 giorni 0.05–1.00552928Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±2±10241

29.37 €

1 Disponibile 3 giorni 0.05–1.00562928Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±2±10241

29.37 €

1 Disponibile 3 giorni 0.05–1.00582928Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±2±10241

29.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.05–1.005102928Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±2±10241

29.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.05–1.00662928Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±2±10241

29.37 €

1 Disponibile 3 giorni 0.05–1.00682928Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±2±10241

29.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.05–1.006102928Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±2±10241

29.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.05–1.00882928Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±2±10241

29.37 €

1 Disponibile 3 giorni 0.05–1.008102928Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±2±10241

29.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.05–1.0010102928Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±2±10241

32.44 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.00663835Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio21.1–3.0±2,5±102,5104

32.44 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.00683835Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio21.1–3.0±2,5±102,5104

32.44 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.006103835Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio21.1–3.0±2,5±102,5104

32.44 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.006123835Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio21.1–3.0±2,5±102,5104

32.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.01–3.00883835Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio21.1–3.0±2,5±102,5104

32.44 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.008103835Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio21.1–3.0±2,5±102,5104

32.44 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.008123835Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio21.1–3.0±2,5±102,5104

32.44 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.0010103835Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio21.1–3.0±2,5±102,5104

32.44 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.0010123835Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio21.1–3.0±2,5±102,5104

32.44 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.0012123835Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio21.1–3.0±2,5±102,5104

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.00664848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.00684848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.006104848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.006124848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.006144848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.0069.524848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.00884848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.008104848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.008124848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.008144848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.0089.524848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.01–3.0010104848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.0010124848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.0010144848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.01–3.0012124848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.0012144848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.0014144848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.009.52104848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.009.52124848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.009.52144848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.009.529.524848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

45.31 €

1 Disponibile 3 giorni 3.01–5.0010105658Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio33.1–5.0±5±155220

45.31 €

1 Disponibile 3 giorni 3.01–5.0010125658Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio33.1–5.0±5±155220

45.31 €

1 Disponibile 3 giorni 3.01–5.0010145658Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio33.1–5.0±5±155220

45.31 €

1 Disponibile 3 giorni 3.01–5.0010165658Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio33.1–5.0±5±155220

45.31 €

1 Disponibile 3 giorni 3.01–5.0012125658Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio33.1–5.0±5±155220

45.31 €

1 Disponibile 3 giorni 3.01–5.0012145658Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio33.1–5.0±5±155220

45.31 €

1 Disponibile 3 giorni 3.01–5.0012165658Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio33.1–5.0±5±155220

45.31 €

1 Disponibile 3 giorni 3.01–5.0014145658Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio33.1–5.0±5±155220

45.31 €

1 Disponibile 3 giorni 3.01–5.0014165658Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio33.1–5.0±5±155220

45.31 €

1 Disponibile 3 giorni 3.01–5.0016165658Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio33.1–5.0±5±155220

42.26 €

1 Disponibile 4 giorni 0.05–1.00662929Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio inox11.1–3.0±2±10±241

42.26 €

1 Disponibile 4 giorni 0.05–1.00682929Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio inox11.1–3.0±2±10±241

42.26 €

1 Disponibile 4 giorni 0.05–1.006102929Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio inox11.1–3.0±2±10±241

42.26 €

1 Disponibile 4 giorni 0.05–1.00882929Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio inox11.1–3.0±2±10±241

Loading...

Informazioni di base

Tipo Altro Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 2001–4,000 Max. Velocità di rotazione(r/min) 3000 Materiale paracolpi Poliuretano
Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::+80

Supporto tecnico