Ruota in gomma (A80) (A80.126)

Ruota in gomma (A80) A80.126
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: A80.126

Marca: BS ROLLEN

Prezzo: 5.24

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 125 Ø

Largh. bozzello: 28 mm

Diametro foro: 12 Ø

Larghezza mozzo: 32 mm

Max. Carico/carico ammesso: 70 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A80.126

Codice componente
A80.126
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

5.24 €

1 Stesso giorno

Stock

12528123270

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Gomma Cuscinetto Provided Materiale bozzello Resin

Si trova sulla pagina di Ruota in gomma (A80), il codice articolo è il seguente: A80.126.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A80.126.

Tipologia prodotto

Codice componente
A80.081
A80.100
A80.102
A80.104
A80.125
A80.151
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

3.26 €

1 2 giorni 8021123780

4.02 €

1 Stesso giorno

Stock

1002483055

3.64 €

4 2 giorni 10028123260

4.50 €

1 Stesso giorno

Stock

1003012.13580

7.12 €

1 2 giorni 125301235100

12.80 €

1 2 giorni 150321538100

Supporto tecnico