Codice articolo del costruttore: B10.100
Marca: BS ROLLEN
Prezzo: 3.52 €
Tempi di consegna: 2 giorni
D.E. rotella: 100 Ø
Largh. bozzello: 34 mm
Diametro foro: 12 Ø
Larghezza mozzo: 38 mm
Max. Carico/carico ammesso: 125 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B10.100
Codice componente
|
---|
B10.100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 4 | 2 giorni | 100 | 34 | 12 | 38 | 125 |
Loading...
Materiale bozzello | Resin | Cuscinetto | Provided | Materiale bozzello | Resin |
---|
Si trova sulla pagina di Ruota in plastica (B10), il codice articolo è il seguente: B10.100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B10.100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B10.080 |
B10.102 |
B10.105 |
B10.106 |
B10.108 |
B10.125 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 € | 1 | 2 giorni | 80 | 30 | 12 | 38 | 100 | ||
47.68 € | 1 | 3 giorni | 100 | 45 | 20 | 58 | 500 | ||
5.04 € | 1 | 3 giorni | 100 | 30 | 12 | 40 | 175 | ||
8.36 € | 1 | 3 giorni | 100 | 35 | 15 | 44 | 400 | ||
7.62 € | 1 | 3 giorni | 108 | 38 | 12 | 44 | 200 | ||
5.48 € | 4 | 2 giorni | 125 | 34 | 15 | 48 | 250 |