Ruota in plastica (B15) (B15.100)

Ruota in plastica (B15) B15.100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B15.100

Marca: BS ROLLEN

Prezzo: 16.52

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 100 Ø

Largh. bozzello: 30 mm

Diametro foro: 15 Ø

Larghezza mozzo: 40 mm

Max. Carico/carico ammesso: 175 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B15.100

Codice componente
B15.100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

16.52 €

1 3 giorni 100301540175

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Resin Cuscinetto Provided Materiale bozzello Resin

Si trova sulla pagina di Ruota in plastica (B15), il codice articolo è il seguente: B15.100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B15.100.

Tipologia prodotto

Codice componente
B15.080
B15.102
B15.127
B15.129
B15.152
B15.175
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

14.62 €

1 3 giorni 80301540150

16.04 €

1 3 giorni 100351540450

29.94 €

1 3 giorni 125451550700

25.70 €

1 3 giorni 125502060700

36.84 €

1 3 giorni 150482060900

31.68 €

1 3 giorni 175502060500

Supporto tecnico