Codice articolo del costruttore: B16.125
Marca: BS ROLLEN
Prezzo: 114.06 €
Tempi di consegna: 3 giorni
D.E. rotella: 125 Ø
Largh. bozzello: 55 mm
Diametro foro: 25 Ø
Larghezza mozzo: 60 mm
Max. Carico/carico ammesso: 2000 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B16.125
Codice componente
|
---|
B16.125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.06 € | 1 | 3 giorni | 125 | 55 | 25 | 60 | 2000 |
Loading...
Materiale bozzello | Resin | Cuscinetto | Provided | Materiale bozzello | Resin |
---|
Si trova sulla pagina di Ruota in poliammide (B16), il codice articolo è il seguente: B16.125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B16.125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B16.100 |
B16.150 |
B16.151 |
B16.200 |
B16.205 |
B16.250 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.16 € | 1 | 3 giorni | 100 | 55 | 25 | 60 | 1500 | ||
174.82 € | 1 | 3 giorni | 150 | 55 | 30 | 60 | 2500 | ||
198.68 € | 1 | 3 giorni | 150 | 80 | 35 | 85 | 3000 | ||
247.62 € | 1 | 72 giorni | 200 | 55 | 35 | 60 | 3000 | ||
369.82 € | 1 | 3 giorni | 200 | 80 | 45 | 85 | 4500 | ||
533.66 € | 1 | 3 giorni | 250 | 80 | 50 | 85 | 6000 |