Ruota in poliuretano (B31) (B31.125)

Ruota in poliuretano (B31) B31.125

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B31.125

Marca: BS ROLLEN

Prezzo: 10.56

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 125 Ø

Largh. bozzello: 32 mm

Diametro foro: 15 Ø

Larghezza mozzo: 44 mm

Max. Carico/carico ammesso: 180 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B31.125

Codice componente
B31.125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

10.56 €

1 3 giorni 125321544180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Gomma uretanica Cuscinetto Provided Materiale bozzello Resin

Si trova sulla pagina di Ruota in poliuretano (B31), il codice articolo è il seguente: B31.125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B31.125.

Tipologia prodotto

Codice componente
B31.080
B31.100
B31.150
B31.200
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

6.26 €

1 3 giorni 80281240100

7.30 €

1 3 giorni 100301240140

15.12 €

1 3 giorni 150351544240

26.70 €

1 3 giorni 200452058380

Supporto tecnico