Ruota in gomma (B45) (B45.100)

Ruota in gomma (B45) B45.100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B45.100

Marca: BS ROLLEN

Prezzo: 4.20

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 100 Ø

Largh. bozzello: 30 mm

Diametro foro: 12 Ø

Larghezza mozzo: 40 mm

Max. Carico/carico ammesso: 70 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B45.100

Codice componente
B45.100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

4.20 €

1 3 giorni 10030124070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Gomma Cuscinetto Provided Materiale bozzello Resin

Si trova sulla pagina di Ruota in gomma (B45), il codice articolo è il seguente: B45.100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B45.100.

Tipologia prodotto

Codice componente
B45.080
B45.125
B45.160
B45.200
B45.250
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

3.14 €

1 3 giorni 8030124050

5.72 €

1 3 giorni 12537.51550100

10.90 €

1 3 giorni 160402060135

14.54 €

1 14 giorni 200502060205

18.06 €

1 3 giorni 250502060250

Supporto tecnico