Codice articolo del costruttore: B55.080
Marca: BS ROLLEN
Prezzo: 3.38 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
D.E. rotella: 80 Ø
Largh. bozzello: 25 mm
Diametro foro: 12 Ø
Larghezza mozzo: 40 mm
Max. Carico/carico ammesso: 50 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B55.080
Codice componente
|
---|
B55.080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38 € 1.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 80 | 25 | 12 | 40 | 50 |
Loading...
Materiale bozzello | Gomma | Cuscinetto | Provided | Materiale bozzello | Steel |
---|
Si trova sulla pagina di Ruota in gomma (B55), il codice articolo è il seguente: B55.080.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B55.080.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B55.100 |
B55.125 |
B55.140 |
B55.150 |
B55.160 |
B55.180 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 100 | 30 | 12 | 40 | 70 | ||
5.22 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 125 | 37 | 15 | 50 | 100 | ||
8.12 € | 1 | 2 giorni | 140 | 38 | 15 | 50 | 115 | ||
10.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 150 | 37.5 | 20 | 49 | 160 | ||
10.26 € | 1 | 2 giorni | 160 | 40 | 20 | 60 | 135 | ||
13.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 180 | 45 | 20 | 58 | 170 |