Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: A85.050
Marca: BS ROLLEN
Prezzo: 2.84 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
D.E. rotella: 50 Ø
Largh. bozzello: 18 mm
Diametro foro: 6 Ø
Larghezza mozzo: 22.5 mm
Max. Carico/carico ammesso: 40 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A85.050
Codice componente
|
---|
A85.050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 50 | 18 | 6 | 22.5 | 40 |
Loading...
Materiale bozzello | Gomma | Cuscinetto | Provided | Materiale bozzello | Resin |
---|
Si trova sulla pagina di Ruota in gomma (A85), il codice articolo è il seguente: A85.050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A85.050.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A85.075 |
A85.081 |
A85.084 |
A85.100 |
A85.101 |
A85.104 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46 € | 1 | 2 giorni | 75 | 24 | 6 | 29 | 50 | ||
6.28 € | 1 | 2 giorni | 80 | 21 | 8 | 37 | 80 | ||
3.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 80 | 32 | 8 | 40 | 100 | ||
7.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 100 | 25 | 8 | 30 | 65 | ||
8.18 € | 4 | 2 giorni | 100 | 30 | 8 | 36.5 | 100 | ||
5.68 € | 4 | 2 giorni | 100 | 32 | 8 | 40 | 110 |