Codice articolo del costruttore: B44.081
Marca: BS ROLLEN
Prezzo: 3.14 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
D.E. rotella: 80 Ø
Largh. bozzello: 32 mm
Diametro foro: 12 Ø
Larghezza mozzo: 40 mm
Max. Carico/carico ammesso: 100 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B44.081
Codice componente
|
---|
B44.081 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 80 | 32 | 12 | 40 | 100 |
Loading...
Materiale bozzello | Gomma | Cuscinetto | Provided | Materiale bozzello | Resin |
---|
Si trova sulla pagina di Ruota in gomma (B44), il codice articolo è il seguente: B44.081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B44.081.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B44.101 |
B44.126 |
B44.161 |
B44.201 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.08 € | 4 | 2 giorni | 100 | 32 | 12 | 40 | 110 | ||
5.56 € | 4 | 2 giorni | 125 | 32 | 15 | 50 | 120 | ||
12.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 160 | 45 | 15 | 60 | 200 | ||
14.20 € | 1 | 3 giorni | 200 | 45 | 20 | 60 | 220 |