Ruota in gomma (B60) (B60.125)

Ruota in gomma (B60) B60.125

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B60.125

Marca: BS ROLLEN

Prezzo: 17.50

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 125 Ø

Largh. bozzello: 45 mm

Diametro foro: 15 Ø

Larghezza mozzo: 50 mm

Max. Carico/carico ammesso: 140 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B60.125

Codice componente
B60.125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

17.50 €

1 3 giorni 125451550140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Gomma Cuscinetto Provided Materiale bozzello Resin

Si trova sulla pagina di Ruota in gomma (B60), il codice articolo è il seguente: B60.125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B60.125.

Tipologia prodotto

Codice componente
B60.100
B60.126
B60.160
B60.200
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

10.06 €

1 3 giorni 100301240140

23.80 €

1 3 giorni 125502058300

30.28 €

1 3 giorni 160502058250

34.84 €

1 3 giorni 200502058350

Supporto tecnico