Codice articolo del costruttore: B61.101
Marca: BS ROLLEN
Prezzo: 8.54 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
D.E. rotella: 100 Ø
Largh. bozzello: 26 mm
Diametro foro: 12 Ø
Larghezza mozzo: 40 mm
Max. Carico/carico ammesso: 140 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B61.101
Codice componente
|
---|
B61.101 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 100 | 26 | 12 | 40 | 140 |
Loading...
Materiale bozzello | Gomma | Cuscinetto | Provided | Materiale bozzello | Resin |
---|
Si trova sulla pagina di Ruota in gomma (B61), il codice articolo è il seguente: B61.101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B61.101.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B61.080 |
B61.125 |
B61.126 |
B61.160 |
B61.200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.56 € | 1 | 3 giorni | 80 | 32 | 12 | 40 | 150 | ||
13.72 € | 4 | 2 giorni | 125 | 45 | 15 | 50 | 140 | ||
25.10 € | 1 | 3 giorni | 125 | 50 | 20 | 58 | 300 | ||
24.02 € | 4 | 2 giorni | 160 | 42 | 20 | 60 | 300 | ||
31.22 € | 4 | 2 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 400 |