Ruota in gomma (B83) (B83.100)

Ruota in gomma (B83) B83.100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B83.100

Marca: BS ROLLEN

Prezzo: 23.56

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 100 Ø

Largh. bozzello: 40 mm

Diametro foro: 15 Ø

Larghezza mozzo: 40 mm

Max. Carico/carico ammesso: 150 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B83.100

Codice componente
B83.100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

23.56 €

1 3 giorni 100401540150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Gomma Cuscinetto Provided Materiale bozzello Aluminum

Si trova sulla pagina di Ruota in gomma (B83), il codice articolo è il seguente: B83.100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B83.100.

Tipologia prodotto

Codice componente
B83.125
B83.126
B83.160
B83.200
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

31.66 €

1 3 giorni 125502050220

29.22 €

1 3 giorni 125402045200

47.74 €

1 3 giorni 160502060300

53.38 €

1 3 giorni 200502060450

Supporto tecnico