Codice articolo del costruttore: B81.100
Marca: BS ROLLEN
Prezzo: 31.52 €
Tempi di consegna: 3 giorni
D.E. rotella: 100 Ø
Largh. bozzello: 38 mm
Diametro foro: 20 Ø
Larghezza mozzo: 41 mm
Max. Carico/carico ammesso: 150 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B81.100
Codice componente
|
---|
B81.100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.52 € | 1 | 3 giorni | 100 | 38 | 20 | 41 | 150 |
Loading...
Materiale bozzello | Gomma | Cuscinetto | Provided | Materiale bozzello | Other Materials |
---|
Si trova sulla pagina di Ruota in gomma (B81), il codice articolo è il seguente: B81.100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B81.100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B81.101 |
B81.127 |
B81.151 |
B81.202 |
B81.203 |
B81.204 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.52 € | 1 | 3 giorni | 100 | 50 | 20 | 60 | 210 | ||
44.52 € | 1 | 3 giorni | 125 | 50 | 20 | 60 | 275 | ||
47.84 € | 1 | 3 giorni | 150 | 50 | 25 | 60 | 350 | ||
65.34 € | 1 | 3 giorni | 200 | 50 | 25 | 60 | 450 | ||
111.64 € | 1 | 3 giorni | 200 | 75 | 30 | 82 | 550 | ||
174.82 € | 1 | 3 giorni | 200 | 100 | 40 | 108 | 675 |