Codice articolo del costruttore: B91.160
Marca: BS ROLLEN
Prezzo: 69.76 €
Tempi di consegna: 3 giorni
D.E. rotella: 160 Ø
Largh. bozzello: 50 mm
Diametro foro: 20 Ø
Larghezza mozzo: 60 mm
Max. Carico/carico ammesso: 500 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B91.160
Codice componente
|
---|
B91.160 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.76 € | 1 | 3 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 500 |
Loading...
Materiale bozzello | Gomma uretanica | Cuscinetto | Provided | Materiale bozzello | Aluminum |
---|
Si trova sulla pagina di Ruota in poliuretano (B91), il codice articolo è il seguente: B91.160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B91.160.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B91.100 |
B91.125 |
B91.200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.84 € | 1 | 3 giorni | 100 | 30 | 12 | 40 | 150 | ||
82.86 € | 1 | 3 giorni | 125 | 40 | 15 | 40 | 225 | ||
136.14 € | 1 | 3 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 700 |