Codice articolo del costruttore: C10.105
Marca: BS ROLLEN
Prezzo: 40.80 €
Tempi di consegna: 3 giorni
D.E. rotella: 100 Ø
Largh. bozzello: 38 mm
Diametro foro: 20 Ø
Larghezza mozzo: 41 mm
Max. Carico/carico ammesso: 295 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C10.105
Codice componente
|
---|
C10.105 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.80 € | 1 | 3 giorni | 100 | 38 | 20 | 41 | 295 |
Loading...
Materiale bozzello | Gomma uretanica | Cuscinetto | Provided | Materiale bozzello | Other Materials |
---|
Si trova sulla pagina di Ruota in poliuretano (C10), il codice articolo è il seguente: C10.105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C10.105.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C10.081 |
C10.102 |
C10.106 |
C10.125 |
C10.126 |
C10.128 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.22 € | 1 | 3 giorni | 80 | 36 | 15 | 36 | 250 | ||
25.74 € | 1 | 3 giorni | 100 | 30 | 15 | 39 | 250 | ||
36.84 € | 1 | 3 giorni | 100 | 50 | 20 | 60 | 400 | ||
42.36 € | 1 | 3 giorni | 125 | 30 | 15 | 39 | 300 | ||
37.44 € | 1 | 3 giorni | 125 | 40 | 20 | 50 | 400 | ||
43.78 € | 1 | 3 giorni | 125 | 50 | 20 | 60 | 550 |