Codice articolo del costruttore: C11.100
Marca: BS ROLLEN
Prezzo: 124.86 €
Tempi di consegna: 3 giorni
D.E. rotella: 100 Ø
Largh. bozzello: 40 mm
Diametro foro: 20 Ø
Larghezza mozzo: 50 mm
Max. Carico/carico ammesso: 290 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C11.100
Codice componente
|
---|
C11.100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.86 € | 1 | 3 giorni | 100 | 40 | 20 | 50 | 290 |
Loading...
Materiale bozzello | Gomma uretanica | Cuscinetto | Provided | Materiale bozzello | Other Materials |
---|
Si trova sulla pagina di Ruota in poliuretano (C11), il codice articolo è il seguente: C11.100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C11.100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C11.125 |
C11.150 |
C11.201 |
C11.251 |
C11.253 |
C11.300 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.18 € | 1 | 3 giorni | 125 | 50 | 20 | 60 | 400 | ||
186.48 € | 1 | 3 giorni | 150 | 50 | 20 | 60 | 500 | ||
224.22 € | 1 | 3 giorni | 200 | 50 | 25 | 60 | 680 | ||
409.12 € | 1 | 3 giorni | 250 | 50 | 30 | 60 | 800 | ||
603.98 € | 1 | 3 giorni | 250 | 80 | 30 | 85 | 950 | ||
519.66 € | 1 | 3 giorni | 300 | 70 | 30 | 70 | 1250 |