Ruota con flangia (C65) (C65.050)

Ruota con flangia (C65) C65.050
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C65.050

Marca: BS ROLLEN

Prezzo: 29.40

Tempi di consegna: 2 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 50/62 Ø

Diametro foro: 15 Ø

Larghezza mozzo: 32 mm

Max. Carico/carico ammesso: 400 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C65.050

Codice componente
C65.050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

29.40 €

4 2 giorni 50/621532400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Gomma uretanica Largh. bozzello(mm) 0 Cuscinetto Provided
Materiale bozzello Other Materials

Si trova sulla pagina di Ruota con flangia (C65), il codice articolo è il seguente: C65.050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C65.050.

Tipologia prodotto

Codice componente
C65.075
C65.100
C65.125
C65.150
C65.180
C65.200
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

42.80 €

1 2 giorni 75/1002047700

52.24 €

1 Stesso giorno

Stock

100/1252052800

56.78 €

1 Stesso giorno

Stock

125/1452052900

71.64 €

4 2 giorni 150/17520521000

79.60 €

4 2 giorni 180/21020521200

165.70 €

4 2 giorni 200/23025601500

Supporto tecnico