Codice articolo del costruttore: C81.102
Marca: BS ROLLEN
Prezzo: 33.86 €
Tempi di consegna: 3 giorni
D.E. rotella: 100 Ø
Largh. bozzello: 50 mm
Diametro foro: 20 Ø
Larghezza mozzo: 60 mm
Max. Carico/carico ammesso: 450 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C81.102
Codice componente
|
---|
C81.102 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.86 € | 1 | 3 giorni | 100 | 50 | 20 | 60 | 450 |
Loading...
Materiale bozzello | Cast | Cuscinetto | Provided | Materiale bozzello | Other Materials |
---|
Si trova sulla pagina di Ruota in ferro (C81), il codice articolo è il seguente: C81.102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C81.102.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C81.125 |
C81.153 |
C81.154 |
C81.200 |
C81.201 |
C81.250 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.50 € | 1 | 3 giorni | 125 | 50 | 20 | 60 | 550 | ||
40.72 € | 1 | 3 giorni | 150 | 45 | 25 | 60 | 600 | ||
44.22 € | 1 | 44 giorni | 150 | 50 | 20 | 60 | 800 | ||
77.20 € | 1 | 3 giorni | 200 | 50 | 25 | 52 | 1500 | ||
57.32 € | 1 | 3 giorni | 200 | 45 | 25 | 60 | 1100 | ||
85.18 € | 1 | 3 giorni | 250 | 54 | 20 | 60 | 1400 |