Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C90.201 |
C90.230 |
C90.260 |
C90.261 |
C90.262 |
C90.263 |
C90.264 |
C90.265 |
C90.267 |
C90.269 |
C90.310 |
C90.400 |
C90.401 |
C90.402 |
C90.403 |
C90.404 |
C90.405 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.78 € | 1 | 2 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 80 | ||
32.80 € | 4 | 2 giorni | 220 | 65 | 20 | 75 | 100 | ||
32.72 € | 4 | 2 giorni | 260 | 85 | 20 | 50 | 170 | ||
24.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 260 | 85 | 20 | 50 | 130 | ||
21.60 € | 1 | 3 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 130 | ||
18.16 € | 1 | 3 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 130 | ||
34.36 € | 4 | 2 giorni | 260 | 85 | 25 | 75 | 170 | ||
26.30 € | 4 | 2 giorni | 260 | 85 | 25 | 75 | 170 | ||
21.20 € | 4 | 2 giorni | 260 | 85 | 20 | 88 | 130 | ||
32.96 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 260 | 85 | 25 | 88 | 170 | ||
40.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 310 | 50 | 20 | 60 | 75 | ||
30.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 400 | 100 | 20 | 75 | 200 | ||
44.30 € | 18 | 2 giorni | 400 | 100 | 20 | 75 | 300 | ||
30.82 € | 1 | 2 giorni | 400 | 100 | 25 | 75 | 200 | ||
45.20 € | 4 | 2 giorni | 400 | 100 | 25 | 75 | 300 | ||
30.82 € | 4 | 2 giorni | 400 | 100 | 25 | 90 | 200 | ||
45.86 € | 4 | 2 giorni | 400 | 100 | 25 | 90 | 300 |
Loading...
Materiale bozzello | Gomma | Cuscinetto | Provided | Materiale bozzello | Steel |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali