Codice articolo del costruttore: D10.185
Marca: BS ROLLEN
Prezzo: 29.46 €
Tempi di consegna: 3 giorni
D.E. rotella: 180 Ø
Largh. bozzello: 45 mm
Diametro foro: 20 Ø
Larghezza mozzo: 48 mm
Max. Carico/carico ammesso: 60 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D10.185
Codice componente
|
---|
D10.185 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.46 € | 1 | 3 giorni | 180 | 45 | 20 | 48 | 60 |
Loading...
Materiale bozzello | Gomma | Cuscinetto | Provided | Materiale bozzello | Resin |
---|
Si trova sulla pagina di Ruota pneumatica (D10), il codice articolo è il seguente: D10.185.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D10.185.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D10.200 |
D10.261 |
D10.263 |
D10.400 |
D10.401 |
D10.402 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.82 € | 4 | 2 giorni | 200 | 50 | 20 | 58 | 80 | ||
17.70 € | 4 | 2 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 100 | ||
24.76 € | 1 | 3 giorni | 260 | 85 | 20 | 88 | 170 | ||
32.60 € | 4 | 2 giorni | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | ||
35.46 € | 1 | 3 giorni | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | ||
38.52 € | 1 | 3 giorni | 400 | 100 | 20 | 88 | 250 |