Codice articolo del costruttore: D50.230
Marca: BS ROLLEN
Prezzo: 14.40 €
Tempi di consegna: 3 giorni
D.E. rotella: 230 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D50.230
Materiale bozzello | Gomma | Largh. bozzello(mm) | 0 | Diametro foro(Ø) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza mozzo(mm) | 0 | Cuscinetto | Provided |
Si trova sulla pagina di Pneumatico (D50), il codice articolo è il seguente: D50.230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D50.230.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D50.200 |
D50.260 |
D50.261 |
D50.400 |
D50.401 |
D50.403 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) |
---|---|---|---|---|---|
10.24 € | 4 | 2 giorni | 200 | ||
10.58 € | 1 | 3 giorni | 260 | ||
8.92 € | 4 | 2 giorni | 260 | ||
14.62 € | 4 | 2 giorni | 400 | ||
18.26 € | 1 | 3 giorni | 400 | ||
16.16 € | 1 | 3 giorni | 400 |