Camera d'aria per pneumatico (D55) (D55.150)

Camera d'aria per pneumatico (D55) D55.150

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: D55.150

Marca: BS ROLLEN

Prezzo: 11.84

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 150 Ø


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D55.150

Codice componente
D55.150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)

11.84 €

1 3 giorni 150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Gomma Largh. bozzello(mm) 0 Diametro foro(Ø) 0
Larghezza mozzo(mm) 0 Cuscinetto Provided

Si trova sulla pagina di Camera d'aria per pneumatico (D55), il codice articolo è il seguente: D55.150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D55.150.

Tipologia prodotto

Codice componente
D55.200
D55.230
D55.260
D55.400
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)

5.88 €

4 2 giorni 200

12.02 €

1 3 giorni 230

7.82 €

4 2 giorni 260

9.28 €

4 2 giorni 400

Supporto tecnico