Codice articolo del costruttore: D16.261
Marca: BS ROLLEN
Prezzo: 19.60 €
Tempi di consegna: 2 giorni
D.E. rotella: 260 Ø
Largh. bozzello: 85 mm
Max. Carico/carico ammesso: 160 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D16.261
Materiale bozzello | Gomma uretanica | Diametro foro(Ø) | 20 | Larghezza mozzo(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetto | Provided | Materiale bozzello | Resin |
Si trova sulla pagina di Ruota in poliuretano (indistruttibile) (D16), il codice articolo è il seguente: D16.261.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D16.261.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D16.260 |
D16.400 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.48 € | 4 | 2 giorni | 260 | 85 | 160 | ||
56.92 € | 4 | 2 giorni | 400 | 100 | 200 |