Ruota per apparecchiature per impieghi pesanti (C101) (Codici componente - Download CAD)

Ruota per apparecchiature per impieghi pesanti (C101)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • C101.A80
  • C101.A85

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C101.A80.081
C101.A80.100
C101.A80.125
C101.A80.151
C101.A85.081
C101.A85.100
C101.A85.125
C101.A85.151
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

14.28 €

1 5 giorni 11235.01–80.008021

11.84 €

1 3 giorni 13435.01–80.0010030

12.96 €

1 3 giorni 15880.01–140.0012531

31.02 €

1 3 giorni 18880.01–140.0015032

17.14 €

1 3 giorni 11235.01–80.008021

18.04 €

1 Stesso giorno

Stock

13435.01–80.0010030

21.46 €

4 2 giorni 15880.01–140.0012531

35.66 €

1 3 giorni 18880.01–140.0015032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Through Hole Type

Supporto tecnico