Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LS400.A85.127 |
LS400.B10.125 |
LS400.B44.126 |
LS400.B60.125 |
LS400.B61.125 |
LS400.B80.125 |
LS400.B83.125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di carico (daN) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.96 € | 1 | 3 giorni | 80.01–140.00 | 32 | ||
20.38 € | 1 | 3 giorni | 140.01–220.00 | 35 | ||
16.36 € | 1 | 3 giorni | 80.01–140.00 | 32 | ||
21.52 € | 1 | 3 giorni | 140.01–220.00 | 45 | ||
23.28 € | 4 | 2 giorni | 80.01–140.00 | 45 | ||
49.06 € | 4 | 2 giorni | 140.01–220.00 | 40 | ||
49.72 € | 1 | 3 giorni | 140.01–220.00 | 40 |
Loading...
Tipo ruota | Plate Type Swivel | Altezza di montaggio H(mm) | 155 | Lunghezza piastra L(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 85 | Diam. rotella D(Ø) | 125 |
Configura
Proprietà di base
Gamma di carico(daN)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali