Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LSS400.B10.125 |
LSS400.B60.125 |
LSS400.B61.125 |
LSS400.B80.125 |
LSS400.B83.125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di carico (daN) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.60 € | 1 | 3 giorni | 220.01–320.00 | 45 | ||
42.74 € | 1 | 3 giorni | 220.01–320.00 | 50 | ||
38.94 € | 1 | 3 giorni | 220.01–320.00 | 50 | ||
52.88 € | 1 | 3 giorni | 140.01–220.00 | 50 | ||
52.02 € | 1 | 3 giorni | 140.01–220.00 | 50 |
Loading...
Tipo ruota | Plate Type Swivel | Altezza di montaggio H(mm) | 166 | Lunghezza piastra L(mm) | 138 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 109 | Diam. rotella D(Ø) | 125 |
Configura
Proprietà di base
Gamma di carico(daN)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali