Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: LSS420.B10.125
Marca: BS ROLLEN
Prezzo: 37.86 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Gamma di carico: 220.01–320.00 daN
Larghezza rotella B: 45 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LSS420.B10.125
Tipo ruota | Plate Type Swivel | Altezza di montaggio H(mm) | 166 | Lunghezza piastra L(mm) | 138 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 109 | Diam. rotella D(Ø) | 125 |
Si trova sulla pagina di Ruota per trasporto (LSS420), il codice articolo è il seguente: LSS420.B10.125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSS420.B10.125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma di carico(daN)
Larghezza rotella B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LSS420.B60.125 |
LSS420.B61.125 |
LSS420.B80.125 |
LSS420.B83.125 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di carico (daN) | Larghezza rotella B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
50.12 € | 1 | 3 giorni | 220.01–320.00 | 50 | ||
44.70 € | 1 | 3 giorni | 220.01–320.00 | 50 | ||
62.24 € | 1 | 3 giorni | 140.01–220.00 | 50 | ||
61.48 € | 1 | 3 giorni | 140.01–220.00 | 50 |