Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: LB510.B10.100
Marca: BS ROLLEN
Prezzo: 16.66 €
Tempi di consegna: 2 giorni
Altezza di montaggio H: 132 mm
Gamma di carico: 140.01–220.00 daN
Diam. rotella D: 100 Ø
Larghezza rotella B: 30 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LB510.B10.100
Codice componente
|
---|
LB510.B10.100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.66 € | 4 | 2 giorni | 132 | 140.01–220.00 | 100 | 30 |
Loading...
Tipo ruota | Plate Type Fixed | Lunghezza piastra L(mm) | 105 | Larghezza piastra W(mm) | 85 |
---|
Si trova sulla pagina di Ruota per trasporto (LB510), il codice articolo è il seguente: LB510.B10.100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LB510.B10.100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LB510.B10.101 |
LB510.B10.125 |
LB510.B10.126 |
LB510.B31.100 |
LB510.B31.125 |
LB510.B80.125 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.16 € | 4 | 2 giorni | 132 | 320.01–485.00 | 100 | 35 | ||
17.78 € | 10 | 2 giorni | 157 | 220.01–320.00 | 125 | 34 | ||
26.24 € | 4 | 2 giorni | 157 | 220.01–320.00 | 125 | 40 | ||
18.82 € | 1 | 3 giorni | 132 | 80.01–140.00 | 100 | 30 | ||
23.92 € | 1 | 3 giorni | 157 | 140.01–220.00 | 125 | 32 | ||
48.96 € | 4 | 2 giorni | 157 | 140.01–220.00 | 125 | 40 |