Ruota per impieghi pesanti (N110) (N110.B10.081)

Ruota per impieghi pesanti (N110) N110.B10.081

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • N110.B10
  • N110.B15
  • N110.B60
  • N110.B61
  • N110.B80
  • N110.B81
  • N110.B83
  • N110.B90
  • N110.C10

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: N110.B10.081

Marca: BS ROLLEN

Prezzo: 15.52

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 112 mm

Gamma di carico: 140.01–220.00 daN

Lunghezza piastra L: 105 mm

Larghezza piastra W: 85 mm

Diam. rotella D: 80 Ø


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N110.B10.081

Codice componente
N110.B10.081
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

15.52 €

1 3 giorni 112140.01–220.00105858030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Plate Type Fixed

Si trova sulla pagina di Ruota per impieghi pesanti (N110), il codice articolo è il seguente: N110.B10.081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N110.B10.081.

Tipologia prodotto

Codice componente
N110.B10.102
N110.B10.125
N110.B10.127
N110.B10.150
N110.B10.151
N110.B10.200
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

62.92 €

1 3 giorni 148485.01–750.0013810910045

30.02 €

1 3 giorni 161320.01–485.0013511012545

29.16 €

1 3 giorni 178485.01–750.0013811012545

27.38 €

1 3 giorni 195320.01–485.0013511015045

30.34 €

1 3 giorni 209485.01–750.0013811015045

38.52 €

1 3 giorni 235320.01–485.0013511020045

Supporto tecnico