Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: N120.B10.125
Marca: BS ROLLEN
Prezzo: 43.84 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Altezza di montaggio H: 161 mm
Gamma di carico: 320.01–485.00 daN
Lunghezza piastra L: 135 mm
Larghezza piastra W: 110 mm
Diam. rotella D: 125 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N120.B10.125
Codice componente
|
---|
N120.B10.125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.84 € | 1 | 3 giorni | 161 | 320.01–485.00 | 135 | 110 | 125 | 45 |
Loading...
Tipo ruota | Plate Type Swivel |
---|
Si trova sulla pagina di Ruota per impieghi pesanti (N120), il codice articolo è il seguente: N120.B10.125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N120.B10.125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
N120.B10.081 |
N120.B10.127 |
N120.B10.150 |
N120.B10.151 |
N120.B10.200 |
N120.B10.201 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.38 € | 1 | 3 giorni | 112 | 140.01–220.00 | 105 | 85 | 80 | 30 | ||
58.48 € | 1 | 3 giorni | 178 | 485.01–750.00 | 138 | 110 | 125 | 45 | ||
41.60 € | 1 | 3 giorni | 195 | 320.01–485.00 | 135 | 110 | 150 | 45 | ||
56.92 € | 1 | 3 giorni | 209 | 485.01–750.00 | 138 | 110 | 150 | 45 | ||
47.98 € | 1 | 3 giorni | 235 | 320.01–485.00 | 135 | 110 | 200 | 45 | ||
72.76 € | 1 | 3 giorni | 255 | 485.01–750.00 | 138 | 110 | 200 | 50 |