Ruota per impieghi pesanti (L610)

Ruota per impieghi pesanti (L610)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • L610.B15
  • L610.B16
  • L610.B60
  • L610.B61
  • L610.B80
  • L610.B81
  • L610.B83
  • L610.B90
  • L610.C10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L610.B15.125
L610.B15.150
L610.B15.151
L610.B15.200
L610.B15.201
L610.B15.250
L610.B16.125
L610.B16.150
L610.B16.200
L610.B16.250
L610.B60.125
L610.B60.160
L610.B60.200
L610.B61.125
L610.B61.160
L610.B61.200
L610.B80.125
L610.B80.160
L610.B80.200
L610.B80.250
L610.B81.125
L610.B81.150
L610.B81.200
L610.B81.250
L610.B83.125
L610.B83.160
L610.B83.200
L610.B90.125
L610.B90.150
L610.B90.200
L610.B90.250
L610.C10.125
L610.C10.150
L610.C10.200
L610.C10.250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

57.36 €

4 2 giorni 178485.01–750.0012550

60.10 €

4 2 giorni 200485.01–750.0015050

65.92 €

4 2 giorni 200750.01 o sup.15048

76.36 €

4 2 giorni 245750.01 o sup.20050

94.60 €

4 2 giorni 245750.01 o sup.20050

89.22 €

1 3 giorni 290750.01 o sup.25060

180.84 €

1 3 giorni 178750.01 o sup.12555

179.82 €

1 3 giorni 200750.01 o sup.15055

343.02 €

1 3 giorni 245750.01 o sup.20055

471.44 €

1 3 giorni 290750.01 o sup.25080

43.68 €

1 3 giorni 17880.01–140.0012545

57.40 €

1 3 giorni 205220.01–320.0016050

63.24 €

1 3 giorni 245320.01–485.0020050

41.30 €

1 3 giorni 17880.01–140.0012545

54.94 €

1 5 giorni 205220.01–320.0016042

63.46 €

1 3 giorni 245320.01–485.0020050

63.32 €

1 Stesso giorno

Stock

178140.01–220.0012550

72.68 €

4 2 giorni 205220.01–320.0016050

85.66 €

4 2 giorni 245320.01–485.0020050

111.88 €

1 3 giorni 290485.01–750.0025050

77.36 €

1 3 giorni 178220.01–320.0012550

83.32 €

1 3 giorni 200320.01–485.0015050

102.18 €

1 3 giorni 245320.01–485.0020050

143.18 €

1 3 giorni 290485.01–750.0025050

61.82 €

1 3 giorni 178140.01–220.0012550

78.16 €

1 3 giorni 205220.01–320.0016050

85.66 €

1 3 giorni 245320.01–485.0020050

61.30 €

4 2 giorni 178320.01–485.0012550

71.36 €

4 2 giorni 200485.01–750.0015050

84.30 €

4 2 giorni 245750.01 o sup.20050

143.34 €

1 3 giorni 290750.01 o sup.25050

78.72 €

1 3 giorni 178485.01–750.0012550

86.14 €

1 3 giorni 200750.01 o sup.15050

101.86 €

1 3 giorni 245750.01 o sup.20050

141.94 €

1 3 giorni 290750.01 o sup.25050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Plate Type Fixed Lunghezza piastra L(mm) 135 Larghezza piastra W(mm) 110

Supporto tecnico