Ruota per impieghi pesanti (L620) (Codici componente - Download CAD)

Ruota per impieghi pesanti (L620)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • L620.B15
  • L620.B16
  • L620.B60
  • L620.B61
  • L620.B80
  • L620.B81
  • L620.B83
  • L620.B90
  • L620.C10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L620.B15.125
L620.B15.150
L620.B15.151
L620.B15.200
L620.B15.201
L620.B15.250
L620.B16.125
L620.B16.150
L620.B16.200
L620.B16.250
L620.B60.125
L620.B60.160
L620.B60.200
L620.B61.125
L620.B61.160
L620.B61.200
L620.B80.125
L620.B80.160
L620.B80.200
L620.B80.250
L620.B81.125
L620.B81.150
L620.B81.200
L620.B81.250
L620.B83.125
L620.B83.160
L620.B83.200
L620.B90.125
L620.B90.150
L620.B90.200
L620.B90.250
L620.C10.125
L620.C10.150
L620.C10.200
L620.C10.250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

90.06 €

4 2 giorni 178485.01–750.0012550

93.20 €

4 2 giorni 200485.01–750.0015050

93.22 €

4 2 giorni 200750.01 o sup.15048

127.84 €

4 2 giorni 245750.01 o sup.20050

126.78 €

4 2 giorni 245750.01 o sup.20050

138.18 €

1 3 giorni 290750.01 o sup.25060

222.66 €

1 3 giorni 178750.01 o sup.12555

232.82 €

1 3 giorni 200750.01 o sup.15055

379.94 €

1 3 giorni 245750.01 o sup.20055

521.22 €

1 3 giorni 290750.01 o sup.25080

63.50 €

1 3 giorni 17880.01–140.0012545

73.56 €

1 3 giorni 205220.01–320.0016050

85.76 €

1 3 giorni 245320.01–485.0020050

64.38 €

1 3 giorni 17880.01–140.0012545

76.06 €

1 3 giorni 205220.01–320.0016042

88.36 €

1 3 giorni 245320.01–485.0020050

87.16 €

4 2 giorni 178140.01–220.0012550

96.46 €

4 2 giorni 205220.01–320.0016050

122.24 €

1 Stesso giorno

Stock

245320.01–485.0020050

142.24 €

1 3 giorni 290485.01–750.0025050

102.84 €

1 3 giorni 178220.01–320.0012550

105.92 €

1 3 giorni 200320.01–485.0015050

132.22 €

1 3 giorni 245320.01–485.0020050

172.68 €

1 3 giorni 290485.01–750.0025050

90.34 €

1 3 giorni 178140.01–220.0012550

106.58 €

1 3 giorni 205220.01–320.0016050

122.24 €

1 3 giorni 245320.01–485.0020050

84.78 €

4 2 giorni 178320.01–485.0012550

99.68 €

1 2 giorni 200485.01–750.0015050

112.96 €

4 2 giorni 245750.01 o sup.20050

183.40 €

1 3 giorni 290750.01 o sup.25050

102.60 €

1 3 giorni 178485.01–750.0012550

107.02 €

1 3 giorni 200750.01 o sup.15050

133.66 €

1 3 giorni 245750.01 o sup.20050

173.08 €

1 3 giorni 290750.01 o sup.25050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Plate Type Swivel Lunghezza piastra L(mm) 135 Larghezza piastra W(mm) 110

Supporto tecnico