Ruota doppia per impieghi pesanti (S110) (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S110.B15.100
S110.B15.126
S110.B15.151
S110.B15.201
S110.B15.251
S110.B16.150
S110.B16.151
S110.B16.200
S110.B16.201
S110.B16.250
S110.B16.251
S110.B16.300
S110.B16.301
S110.B16.400
S110.B16.401
S110.B81.100
S110.B81.125
S110.B81.150
S110.B81.200
S110.B81.250
S110.B81.300
S110.B81.400
S110.C10.100
S110.C10.125
S110.C10.150
S110.C10.200
S110.C10.250
S110.C10.252
S110.C10.300
S110.C10.301
S110.C10.401
S110.C11.100
S110.C11.125
S110.C11.150
S110.C11.200
S110.C11.250
S110.C11.251
S110.C11.300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

146.04 €

1 3 giorni 145750.01 o sup.1381101002x37

170.28 €

1 3 giorni 170750.01 o sup.1381101252x50

213.44 €

1 3 giorni 212750.01 o sup.1751401502x48

259.74 €

1 3 giorni 264750.01 o sup.1751402002x50

293.00 €

1 3 giorni 314750.01 o sup.1751402502x60

472.42 €

1 3 giorni 212750.01 o sup.1751401502x55

759.76 €

1 3 giorni 212750.01 o sup.2001601502x80

707.76 €

1 3 giorni 264750.01 o sup.1751402002x55

1,108.42 €

1 3 giorni 264750.01 o sup.2001602002x80

1,525.94 €

1 3 giorni 314750.01 o sup.2001602502x80

2,168.98 €

1 3 giorni 330750.01 o sup.2552002502x100

1,648.80 €

1 3 giorni 375750.01 o sup.2001603002x80

2,613.56 €

1 3 giorni 395750.01 o sup.2552003002x100

2,976.24 €

1 3 giorni 475750.01 o sup.2001604002x80

3,933.62 €

1 3 giorni 495750.01 o sup.2552004002x100

187.44 €

1 3 giorni 145320.01–485.001381101002x50

207.28 €

1 3 giorni 170485.01–750.001381101252x50

472.34 €

1 3 giorni 212750.01 o sup.2001601502x75

488.86 €

1 3 giorni 264750.01 o sup.2001602002x75

512.02 €

1 3 giorni 314750.01 o sup.2001602502x75

649.76 €

1 3 giorni 375750.01 o sup.2001603002x75

1,261.48 €

1 3 giorni 495750.01 o sup.2552004002x100

159.86 €

1 3 giorni 145485.01–750.001381101002x38

204.24 €

1 3 giorni 170750.01 o sup.1381101252x50

183.22 €

1 3 giorni 212750.01 o sup.1751401502x50

206.86 €

1 3 giorni 264750.01 o sup.1751402002x50

308.16 €

1 3 giorni 314750.01 o sup.1751402502x50

637.16 €

1 3 giorni 314750.01 o sup.2001602502x75

319.52 €

1 3 giorni 365750.01 o sup.1751403002x50

816.66 €

1 3 giorni 395750.01 o sup.2552003002x100

1,941.76 €

1 3 giorni 495750.01 o sup.2552004002x100

406.12 €

1 3 giorni 145485.01–750.001381101002x40

432.56 €

1 3 giorni 170750.01 o sup.1381101252x50

523.50 €

1 3 giorni 212750.01 o sup.1751401502x50

629.08 €

1 3 giorni 264750.01 o sup.1751402002x50

956.68 €

1 3 giorni 314750.01 o sup.1751402502x50

1,565.08 €

1 3 giorni 314750.01 o sup.2001602502x80

1,013.18 €

1 3 giorni 375750.01 o sup.2001603002x80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Plate Type Fixed

Supporto tecnico