Ruota per impieghi pesanti con attacco a molla (T110) (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T110.B80.125
T110.B80.150
T110.B80.200
T110.B81.125
T110.B81.150
T110.B81.200
T110.B90.125
T110.B90.150
T110.B90.200
T110.B91.125
T110.B91.160
T110.B91.200
T110.C10.125
T110.C10.150
T110.C10.200
T110.C11.125
T110.C11.150
T110.C11.200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

179.36 €

1 3 giorni 178140.01–220.0012550

225.70 €

1 3 giorni 203220.01–320.0015050

258.52 €

1 3 giorni 257320.01–485.0020050

212.30 €

1 3 giorni 178220.01–320.0012550

233.10 €

1 3 giorni 203320.01–485.0015050

260.66 €

1 3 giorni 257320.01–485.0020050

205.50 €

1 3 giorni 178320.01–485.0012550

230.44 €

1 3 giorni 203485.01–750.0015050

260.24 €

1 3 giorni 257485.01–750.0020050

253.72 €

1 3 giorni 178220.01–320.0012540

246.72 €

1 3 giorni 203485.01–750.0016050

339.92 €

1 3 giorni 257485.01–750.0020050

218.42 €

1 3 giorni 178485.01–750.0012550

238.10 €

1 3 giorni 203485.01–750.0015050

270.36 €

1 3 giorni 257485.01–750.0020050

324.96 €

1 3 giorni 178320.01–485.0012550

382.70 €

1 3 giorni 203485.01–750.0015050

443.74 €

1 3 giorni 257485.01–750.0020050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Plate Type Fixed Lunghezza piastra L(mm) 138 Larghezza piastra W(mm) 110

Supporto tecnico