Codice articolo del costruttore: T220.125
Marca: BS ROLLEN
Prezzo: 102.76 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Altezza di montaggio H: 163 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T220.125
Gamma di carico(daN) | Fino a 35.00 | Lunghezza piastra L(mm) | 135 | Larghezza piastra W(mm) | 110 |
---|
Si trova sulla pagina di Piede per macchina (T220), il codice articolo è il seguente: T220.125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T220.125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T220.100 |
T220.150 |
T220.200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) |
---|---|---|---|---|---|
100.86 € | 1 | 3 giorni | 141 | ||
105.64 € | 10 | 2 giorni | 190 | ||
107.54 € | 1 | 3 giorni | 240 |