Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: V 50.1 BR2 A10 T12 135
Marca: TUENKERS
Prezzo: 532.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Coppia Di Serragio Massima: 800 Nm
Momento di Bloccaggio a 5 Bar: 160 Nm
Ø Pistone: 50 mm
Peso ~: 3.9 Kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
V 50.1 BR2 A10 T12 135
Codice componente
|
---|
V 50.1 BR2 A10 T12 135 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Coppia Di Serragio Massima (Nm) | Momento di Bloccaggio a 5 Bar (Nm) | Ø Pistone (mm) | Peso ~ (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 800 | 160 | 50 | 3.9 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Prodotti Automotive, il codice articolo è il seguente: V 50.1 BR2 A10 T12 135.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V 50.1 BR2 A10 T12 135.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Coppia Di Serragio Massima(Nm)
Momento di Bloccaggio a 5 Bar(Nm)
Ø Pistone(mm)
Peso ~(Kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
V 50.1 BR2 Z A10 T12 120 |
V 63.1 BR2 A10 T12 135 |
V 63.1 BR2 A11 T12 135 |
V 63.1 BR2 A12 T12 135 |
V 63.1 BR2 Z A10 T12 120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Coppia Di Serragio Massima (Nm) | Momento di Bloccaggio a 5 Bar (Nm) | Ø Pistone (mm) | Peso ~ (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 800 | 160 | 50 | 4 | |
595.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1500 | 380 | 63 | 4.8 | |
610.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1500 | 380 | 63 | 4.8 | |
610.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1500 | 380 | 63 | 4.8 | |
649.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1500 | 380 | 63 | 5.2 |