Pneumatic cylinders ISO 15552 (ex ISO 6431)

Pneumatic cylinders ISO 15552 (ex ISO 6431)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
bore available from 32mm to 125mm, stroke from 25mm to 1000mm
Magnetic version standard supplied
Pneumatic adjustable cushionings

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KL2000320025M
KL2000320050M
KL2000320075M
KL2000320080M
KL2000320100M
KL2000320125M
KL2000320150M
KL2000320160M
KL2000320175M
KL2000320200M
KL2000320250M
KL2000320300M
KL2000320320M
KL2000320350M
KL2000320400M
KL2000320450M
KL2000320500M
KL2000400025M
KL2000400050M
KL2000400075M
KL2000400080M
KL2000400100M
KL2000400125M
KL2000400150M
KL2000400160M
KL2000400175M
KL2000400200M
KL2000400250M
KL2000400300M
KL2000400320M
KL2000400350M
KL2000400400M
KL2000400450M
KL2000400500M
KL2000500025M
KL2000500050M
KL2000500075M
KL2000500080M
KL2000500100M
KL2000500125M
KL2000500150M
KL2000500160M
KL2000500175M
KL2000500200M
KL2000500250M
KL2000500300M
KL2000500320M
KL2000500350M
KL2000500400M
KL2000500450M
KL2000500500M
KL2000630025M
KL2000630050M
KL2000630075M
KL2000630080M
KL2000630100M
KL2000630125M
KL2000630150M
KL2000630160M
KL2000630175M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)

71.08 €

1 Disponibile 6 giorni 103225

73.81 €

1 Disponibile 6 giorni 103250

75.24 €

1 Disponibile 6 giorni 103275

81.05 €

1 Disponibile 6 giorni 103280

81.05 €

4 Disponibile 2 giorni 1032100

83.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1032125

81.46 €

1 Disponibile 6 giorni 1032150

83.56 €

1 Disponibile 6 giorni 1032160

83.56 €

1 Disponibile 6 giorni 1032175

89.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1032200

89.76 €

1 Disponibile 6 giorni 1032250

93.93 €

1 Disponibile 6 giorni 1032300

98.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1032320

98.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1032350

102.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1032400

106.38 €

1 Disponibile 6 giorni 1032450

110.65 €

1 Disponibile 6 giorni 1032500

79.51 €

1 Disponibile 6 giorni 104025

82.22 €

1 Disponibile 6 giorni 104050

84.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104075

87.64 €

1 Disponibile 6 giorni 104080

87.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1040100

90.38 €

1 Disponibile 6 giorni 1040125

93.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1040150

95.79 €

1 Disponibile 6 giorni 1040160

95.79 €

1 Disponibile 6 giorni 1040175

98.51 €

1 Disponibile 6 giorni 1040200

103.94 €

1 Disponibile 6 giorni 1040250

109.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1040300

114.79 €

1 Disponibile 6 giorni 1040320

114.79 €

1 Disponibile 6 giorni 1040350

120.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1040400

125.61 €

1 Disponibile 6 giorni 1040450

132.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1040500

102.80 €

1 Disponibile 6 giorni 105025

106.04 €

1 Disponibile 6 giorni 105050

104.28 €

1 Disponibile 6 giorni 105075

108.33 €

1 Disponibile 6 giorni 105080

112.58 €

1 Disponibile 6 giorni 1050100

115.83 €

1 Disponibile 6 giorni 1050125

113.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1050150

116.74 €

1 Disponibile 6 giorni 1050160

116.74 €

1 Disponibile 6 giorni 1050175

120.91 €

1 Disponibile 6 giorni 1050200

127.19 €

1 Disponibile 6 giorni 1050250

132.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1050300

138.54 €

1 Disponibile 6 giorni 1050320

138.54 €

1 Disponibile 6 giorni 1050350

144.74 €

1 Disponibile 6 giorni 1050400

151.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1050450

157.22 €

1 Disponibile 6 giorni 1050500

117.65 €

1 Disponibile 6 giorni 106325

121.51 €

1 Disponibile 6 giorni 106350

125.33 €

1 Disponibile 6 giorni 106375

130.25 €

1 Disponibile 6 giorni 106380

130.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1063100

134.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1063125

136.76 €

1 Disponibile 6 giorni 1063150

140.58 €

1 Disponibile 6 giorni 1063160

140.58 €

1 Disponibile 6 giorni 1063175

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Asta singola Profilo corpo principale Standard
Pressione di esercizio(MPa) 0,15::1

Supporto tecnico