Codice articolo del costruttore: AC-7520
Marca: UNIVER
Prezzo: 91.44 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Numero di solenoidi: Tipo doppio
A commutazione: Altro
Stato allo spegnimento: Ritegno automatico
Filettatura tubazione nominale: 1/8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AC-7520
Simbolo | Attacco | Comando | Ritorno | Pressione | Tempo (ms) | Peso | Codice | |
bar | Ecc. | Dis. | kg | |||||
SINGOLO IMPULSO ELETTRICO | ||||||||
![]() | G1/8 | elettrico amplificato | molla pneumomeccanica | 1,8÷10 | 18 | 20 | 0,27 | AC-7500 |
G1/4 | 2,3÷10 | 22 | 22 | 0,28 | AC-8500 | |||
G1/2 | 2÷10 | 23 | 30 | 1,1 | AC-9500 | |||
DOPPIO IMPULSO ELETTRICO | ||||||||
![]() | G1/8 | elettrico amplificato | elettrico amplificato | 1÷10 | 14 | 14 | 0,33 | AC-7520 |
G1/4 | 0,8÷10 | 14 | 14 | 0,31 | AC-8520 | |||
G1/2 | 0,8÷10 | 16 | 16 | 1,1 | AC-9520 |
A comando manuale | |
1 | = Alimentazione |
2 - 4 | = Utilizzo |
3 - 5 | = Scarico |
14 | = Comando |
12 | = Ritorno |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
G1/8 | 101 | 25 | 47 | 50 | 36 | G1/8 | 18 | 26 | 36 | 40 | 4,5 | 164 |
G1/4 | 116 | 27 | 54 | 50 | 44 | G1/4 | 22 | 40 | 60 | 50 | 5,5 | 180 |
G1/2 | 165 | 40 | 83 | 48 | 80 | G1/2 | 40 | 50 | 108 | 63 | 6,5 | 241 |
A comando manuale | |
1 | = Alimentazione |
2 - 4 | = Utilizzo |
3 - 5 | = Scarico |
14 | = Comando |
12 | = Ritorno |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
G1/8 | 107 | 25 | 53,5 | 50 | 36 | G1/8 | 18 | 26 | 36 | 40 | 4,5 | 227 |
G1/4 | 124 | 27 | 62 | 50 | 44 | G1/4 | 22 | 40 | 60 | 50 | 5,5 | 252 |
G1/2 | 164 | 40 | 80,5 | 48 | 80 | G1/2 | 40 | 50 | 108 | 63 | 6,5 | 317 |
Codice componente
|
---|
AC-7520 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Filettatura tubazione nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Tipo doppio | Altro | Ritegno automatico | 1/8 |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Applicazione | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Numero di attacchi | Valvola a 5 porte |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Diretto / Base collettore | Caratteristiche | Senza lubrificazione | Tipo di attacco tubo | G |
Diam. cilindro applicabile(Ø) | 250 o inf. | Tipo di azionamento | Fungo/Asta a movimento lineare | Con tenuta | Standard |
Pressione nominale(MPa) | 0.05–1.0 | Mandata aria pilota | Circuito | Interruttore manuale | Blocco |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di solenoidi
A commutazione
Stato allo spegnimento
Filettatura tubazione nominale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali