Codice articolo del costruttore: UCBP32VCAK0
Marca: UNIVER
Prezzo: 402.93 €
Tempi di consegna: 37 giorni
Ø Diametro: 32 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UCBP32VCAK0
U | C | B | P | 4 | 0 | O | E | A | K | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Serie | 2 | Standard | 3 | Versione | 4 | Taglia | ||||||
UC= Unità di bloccaggio UNICLAMP con regolazione continua angolo d’apertura da: 0° a 135° Max L’angolo di apertura può variare a seconda della posizione e della tipologia del pressore | B | = Standard Europeo | P = Pneumatica | 40 = Ø 40 mm | |||||||||
5 | Posizione pressore | 6 | Tipo di pressore | ||||||||||
V = 90°![]() | O = 180°![]() | N = Senza pressore![]() | B* | = Centrale, 0 mm Off set | |||||||||
I* | = Destro, 0 mm Off set | ||||||||||||
J* | = Sinistro, 0 mm Off set | ||||||||||||
C | = Centrale, 15 mm Off set | ||||||||||||
D | = Destro, 15 mm Off set | ||||||||||||
S | = Sinsitro, 15 mm Off set | ||||||||||||
E | = Centrale, 45 mm Off set | ||||||||||||
F | = Destro, 45 mm Off set | ||||||||||||
L | = Sinistro, 45 mm Off set | ||||||||||||
X* | = Centrale, fori spina maggiorati | ||||||||||||
Ø 8 H7, 15 mm Off set | |||||||||||||
Y* | = Destro, fori spina maggiorati Ø 8 H7, 15 mm Off set | ||||||||||||
Z* | = Sinistro, fori spina maggiorati Ø 8 H7, 15 mm Off set | ||||||||||||
N | = Senza pressore | ||||||||||||
* = Disponibili su richiesta | |||||||||||||
7 | Materiale pressore | 8 | Sensor | 9 | Revisione prodotto | ||||||||
A = Alluminio S = Acciaio N = Senza pressore | N | = Senza sensore (con piastra di chiusura) | Assegnato da UNIVER | ||||||||||
K | = Sensore elettronico PNP (ottico) (DF-K) | ||||||||||||
D | = Pneumatic sensor | ||||||||||||
J | = Sensore elettronico NPN (ottico) (DF-J) | ||||||||||||
Y | = Sensore elettronico PNP (ottico) (DF-Y) | ||||||||||||
led bianco |
U | C | B | P | 5 | 0 | O | E | A | K | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Serie | 2 | Standard | 3 | Versione | 4 | Taglia | ||||||
UC= Unità di bloccaggio UNICLAMP con regolazione continua angolo d’apertura da: 0° a 135° Max L’angolo di apertura può variare a seconda della posizione e della tipologia del pressore | B | = Standard Europeo | P = Pneumatica Ø 63 mm: Pneumatica □19 | 50 = Ø 50 mm 63 = Ø 63 mm | |||||||||
5 | Posizione pressore | 6 | Tipo di pressore | ||||||||||
V = 90°![]() | O = 180°![]() | N = No arm![]() | C | = Central, 15 mm Off set | |||||||||
D | = Destro, 15 mm Off set | ||||||||||||
S | = Sinistro, 15 mm Off set | ||||||||||||
E | = Central, 45 mm Off set | ||||||||||||
F | = Destro, 45 mm Off set | ||||||||||||
L | = Sinistro, 45 mm Off set | ||||||||||||
X* | = Centrale, fori spina maggiorati Ø 8 H7, 15 mm Offset | ||||||||||||
Y* | = Destro, fori spina maggiorati Ø 8 H7, 15 mm Offset | ||||||||||||
Z* | = Sinistro, fori spina maggiorati Ø 8 H7, 15 mm Offset | ||||||||||||
T* | = Centrale, fori spina maggiorati Ø 8 H7, 45 mm Offset | ||||||||||||
U* | = Destro, fori spina maggiorati Ø 8 H7, 45 mm Offset | ||||||||||||
V* | = Sinistro, fori spina maggiorati Ø 8 H7, 45 mm Offset | ||||||||||||
N | = Senza pressore | ||||||||||||
* = Disponibili su richiesta | |||||||||||||
7 | Materiale pressore | 8 | Sensore | 9 | Revisione prodotto | ||||||||
A = Alluminio S = Acciaio N = Senza pressore | N | = Senza sensore (con piastra di chiusura) | Assegnato da UNIVER | ||||||||||
K | = Sensore elettronico PNP (ottico) (DF-K) | ||||||||||||
D | = Sensore pneumatico | ||||||||||||
J | = Sensore elettronico NPN (ottico) (DF-J) | ||||||||||||
Y | = Sensore elettronico PNP (ottico) (DF-Y) | ||||||||||||
led bianco |
Codice componente
|
---|
UCBP32VCAK0 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Ø Diametro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402.93 € | 1 | Disponibile | 37 giorni | - | 32 |
Loading...
angolo di apertura | angolo di apertura |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Ø Diametro(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali