Anello elastico per alberi, ferro / acciaio inox【11 Pezzi per confezione】

Anello elastico per alberi, ferro / acciaio inox
  • In Offerta
[Caratteristiche] Disponibile nelle misure da S-10 a S50. È per gambi di anelli di fissaggio in acciaio e acciaio inox.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2700320018

Codice componente
2700320018
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.79 €

6.95 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (Esterno) Profilo Anello di sicurezza tipo C per albero Materiale Acciaio inox
Unità di vendita Scatola, conf. Con anello di ritenuta Fissato con anello esterno Tipo di metodo di montaggio Standard
Tipo prodotto Anello di sicurezza Misura S-18 Codice JAN 4997265166557

Si trova sulla pagina di Anello elastico per alberi, ferro / acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 2700320018.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2700320018.

Supporto tecnico