Giunti a soffietto / serraggio a vite, chiavetta DIN 6885 / soffietto: bronzo fosforoso, acciaio inox / corpo: alluminio / KB1 / KBK (Codici componente)

Giunti a soffietto / serraggio a vite, chiavetta DIN 6885 / soffietto: bronzo fosforoso, acciaio inox / corpo: alluminio / KB1 / KBK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Backlash-free miniature metal bellows couplings with radial setscrews
For shaft diameters from 1 - 24mm
Torque range: 0.05 - 10Nm
High torsional stiffness, good compensation of shaft misalignment, low restoring forces
Cost effective design

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KB1/05-14-[1-3/1]-[1-3/1]
KB1/1-23-[1-4/1]-[1-4/1]
KB1/5-19-[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/5-19-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/5-19-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/5-19-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/5-23-[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/5-23-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/5-23-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/5-23-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/5-27-[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/5-27-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/5-27-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/5-27-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/10-21-[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/10-21-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/10-21-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/10-21-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/10-25-[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/10-25-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/10-25-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/10-25-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/10-29-[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/10-29-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/10-29-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/10-29-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/15-26-[3-12/1]-[3-12/1]
KB1/15-26-[3-12/1]-N[3-12/1]
KB1/15-26-N[3-12/1]-[3-12/1]
KB1/15-26-N[3-12/1]-N[3-12/1]
KB1/15-30-[3-12/1]-[3-12/1]
KB1/15-30-[3-12/1]-N[3-12/1]
KB1/15-30-N[3-12/1]-[3-12/1]
KB1/15-30-N[3-12/1]-N[3-12/1]
KB1/20-22-[3-14/1]-[3-14/1]
KB1/20-22-[3-14/1]-N[3-14/1]
KB1/20-22-N[3-14/1]-[3-14/1]
KB1/20-22-N[3-14/1]-N[3-14/1]
KB1/20-28-[3-14/1]-[3-14/1]
KB1/20-28-[3-14/1]-N[3-14/1]
KB1/20-28-N[3-14/1]-[3-14/1]
KB1/20-28-N[3-14/1]-N[3-14/1]
KB1/20-32-[3-14/1]-[3-14/1]
KB1/20-32-[3-14/1]-N[3-14/1]
KB1/20-32-N[3-14/1]-[3-14/1]
KB1/20-32-N[3-14/1]-N[3-14/1]
KB1/45-40-[6-19/1]-[6-19/1]
KB1/45-40-[6-19/1]-N[6-19/1]
KB1/45-40-N[6-19/1]-[6-19/1]
KB1/45-40-N[6-19/1]-N[6-19/1]
KB1/45-48-[6-19/1]-[6-19/1]
KB1/45-48-[6-19/1]-N[6-19/1]
KB1/45-48-N[6-19/1]-[6-19/1]
KB1/45-48-N[6-19/1]-N[6-19/1]
KB1/100-45-[6-24/1]-[6-24/1]
KB1/100-45-[6-24/1]-N[6-24/1]
KB1/100-45-N[6-24/1]-[6-24/1]
KB1/100-45-N[6-24/1]-N[6-24/1]
KB1/100-55-[6-24/1]-[6-24/1]
KB1/100-55-[6-24/1]-N[6-24/1]
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPerforazione D1 Perforazione D2 Sede Chiavetta (D1) Sede Chiavetta (D2)

-

1 12 giorni 101 ~ 3---

-

1 12 giorni 101 ~ 4---

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoNo

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8No

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8No

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoNo

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8No

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8No

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoNo

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8No

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8No

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoNo

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8No

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8No

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoNo

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8No

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8No

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoNo

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8No

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8No

-

1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8

-

1 12 giorni 103 ~ 123 ~ 12NoNo

-

1 12 giorni 103 ~ 123 ~ 12No

-

1 12 giorni 103 ~ 123 ~ 12No

-

1 12 giorni 103 ~ 123 ~ 12

-

1 12 giorni 103 ~ 123 ~ 12NoNo

-

1 12 giorni 103 ~ 123 ~ 12No

-

1 12 giorni 103 ~ 123 ~ 12No

-

1 12 giorni 103 ~ 123 ~ 12

-

1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoNo

-

1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14No

-

1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14No

-

1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14

-

1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoNo

-

1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14No

-

1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14No

-

1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14

-

1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoNo

-

1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14No

-

1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14No

-

1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14

-

1 12 giorni 106 ~ 196 ~ 19NoNo

-

1 12 giorni 106 ~ 196 ~ 19No

-

1 12 giorni 106 ~ 196 ~ 19No

-

1 12 giorni 106 ~ 196 ~ 19

-

1 12 giorni 106 ~ 196 ~ 19NoNo

-

1 12 giorni 106 ~ 196 ~ 19No

-

1 12 giorni 106 ~ 196 ~ 19No

-

1 12 giorni 106 ~ 196 ~ 19

-

1 12 giorni 106 ~ 246 ~ 24NoNo

-

1 12 giorni 106 ~ 246 ~ 24No

-

1 12 giorni 106 ~ 246 ~ 24No

-

1 12 giorni 106 ~ 246 ~ 24

-

1 12 giorni 106 ~ 246 ~ 24NoNo

-

1 12 giorni 106 ~ 246 ~ 24No

Loading...

Supporto tecnico