Giunti a soffietto / bloccaggio del mozzo, chiavetta DIN 6885, innesto assiale / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio / KB2P / KBK (Codici componente - Download CAD)

Giunti a soffietto / bloccaggio del mozzo, chiavetta DIN 6885, innesto assiale / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio / KB2P / KBK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Backlash-free miniature metal bellows couplings with clamping hubs
For shaft diameters from 3 - 25mm
Torque range: 0.5 - 10Nm
High torsional stiffness, good compensation of shaft misalignment, low restoring forces
Designed for easy assembly / disassembly
Axial pluggable

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KB2P/5-25-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-25-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-25-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-25-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-29-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-29-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-29-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-29-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-32-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-32-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-32-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-32-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-27-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-27-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-27-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-27-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-30-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-30-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-30-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-30-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-32-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-32-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-32-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-32-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/15-30-[3-10/1]-[3-10/1]-[C,​D]
KB2P/15-30-[3-10/1]-N[3-10/1]-[C,​D]
KB2P/15-30-N[3-10/1]-[3-10/1]-[C,​D]
KB2P/15-30-N[3-10/1]-N[3-10/1]-[C,​D]
KB2P/15-35-[3-10/1]-[3-10/1]-[C,​D]
KB2P/15-35-[3-10/1]-N[3-10/1]-[C,​D]
KB2P/15-35-N[3-10/1]-[3-10/1]-[C,​D]
KB2P/15-35-N[3-10/1]-N[3-10/1]-[C,​D]
KB2P/20-37-[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-37-[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-37-N[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-37-N[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-43-[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-43-[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-43-N[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-43-N[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-47-[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-47-[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-47-N[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-47-N[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/45-49-[6-18/1]-[6-16/1]-[C,​D]
KB2P/45-49-[6-18/1]-N[6-16/1]-[C,​D]
KB2P/45-49-N[6-18/1]-[6-16/1]-[C,​D]
KB2P/45-49-N[6-18/1]-N[6-16/1]-[C,​D]
KB2P/45-58-[6-18/1]-[6-16/1]-[C,​D]
KB2P/45-58-[6-18/1]-N[6-16/1]-[C,​D]
KB2P/45-58-N[6-18/1]-[6-16/1]-[C,​D]
KB2P/45-58-N[6-18/1]-N[6-16/1]-[C,​D]
KB2P/100-56-[6-25/1]-[6-25/1]-[C,​D]
KB2P/100-56-[6-25/1]-N[6-25/1]-[C,​D]
KB2P/100-56-N[6-25/1]-[6-25/1]-[C,​D]
KB2P/100-56-N[6-25/1]-N[6-25/1]-[C,​D]
KB2P/100-66-[6-25/1]-[6-25/1]-[C,​D]
KB2P/100-66-[6-25/1]-N[6-25/1]-[C,​D]
KB2P/100-66-N[6-25/1]-[6-25/1]-[C,​D]
KB2P/100-66-N[6-25/1]-N[6-25/1]-[C,​D]
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPerforazione D1 Perforazione D2 Sede Chiavetta (D1) Sede Chiavetta (D2) Accoppiamento
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8C / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8C / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8C / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8C / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8C / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 83 ~ 8C / D
1 12 giorni 103 ~ 103 ~ 10NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 103 ~ 10NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 103 ~ 10NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 103 ~ 10C / D
1 12 giorni 103 ~ 103 ~ 10NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 103 ~ 10NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 103 ~ 10NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 103 ~ 10C / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14C / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14C / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoNoC / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14NoC / D
1 12 giorni 103 ~ 143 ~ 14C / D
1 12 giorni 106 ~ 186 ~ 16NoNoC / D
1 12 giorni 106 ~ 186 ~ 16NoC / D
1 12 giorni 106 ~ 186 ~ 16NoC / D
1 12 giorni 106 ~ 186 ~ 16C / D
1 12 giorni 106 ~ 186 ~ 16NoNoC / D
1 12 giorni 106 ~ 186 ~ 16NoC / D
1 12 giorni 106 ~ 186 ~ 16NoC / D
1 12 giorni 106 ~ 186 ~ 16C / D
1 12 giorni 106 ~ 256 ~ 25NoNoC / D
1 12 giorni 106 ~ 256 ~ 25NoC / D
1 12 giorni 106 ~ 256 ~ 25NoC / D
1 12 giorni 106 ~ 256 ~ 25C / D
1 12 giorni 106 ~ 256 ~ 25NoNoC / D
1 12 giorni 106 ~ 256 ~ 25NoC / D
1 12 giorni 106 ~ 256 ~ 25NoC / D
1 12 giorni 106 ~ 256 ~ 25C / D

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico