Giunti a frizione / SET di serraggio / disco a frizione: PU, Shore A98 / corpo: alluminio / KBE3C / KBK

Giunti a frizione / SET di serraggio / disco a frizione: PU, Shore A98 / corpo: alluminio / KBE3C / KBK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Torque range: 12,5 - 525Nm
Servo Insert Coupling with Outer Conical Hubs
Compact version

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBE3C-14-[6-14/1]-[6-14/1]
KBE3C-14-[6-14/1]-N[6-14/1]
KBE3C-14-N[6-14/1]-[6-14/1]
KBE3C-14-N[6-14/1]-N[6-14/1]
KBE3C-19-[10-20/1]-[10-20/1]
KBE3C-19-[10-20/1]-N[10-20/1]
KBE3C-19-N[10-20/1]-[10-20/1]
KBE3C-19-N[10-20/1]-N[10-20/1]
KBE3C-24-[15-28/1]-[15-28/1]
KBE3C-24-[15-28/1]-N[15-28/1]
KBE3C-24-N[15-28/1]-[15-28/1]
KBE3C-24-N[15-28/1]-N[15-28/1]
KBE3C-28-[19-38/1]-[19-38/1]
KBE3C-28-[19-38/1]-N[19-38/1]
KBE3C-28-N[19-38/1]-[19-38/1]
KBE3C-28-N[19-38/1]-N[19-38/1]
KBE3C-38-[20-45/1]-[20-45/1]
KBE3C-38-[20-45/1]-N[20-45/1]
KBE3C-38-N[20-45/1]-[20-45/1]
KBE3C-38-N[20-45/1]-N[20-45/1]
KBE3C-42-[28-50/1]-[28-50/1]
KBE3C-42-[28-50/1]-N[28-50/1]
KBE3C-42-N[28-50/1]-[28-50/1]
KBE3C-42-N[28-50/1]-N[28-50/1]
KBE3C-48-[35-60/1]-[35-60/1]
KBE3C-48-[35-60/1]-N[35-60/1]
KBE3C-48-N[35-60/1]-[35-60/1]
KBE3C-48-N[35-60/1]-N[35-60/1]
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Perforazione D2 Sede Chiavetta (D1) Sede Chiavetta (D2)
1 12 giorni 106 ~ 1412,5250000,0916 ~ 14NoNo
1 12 giorni 106 ~ 1412,5250000,0916 ~ 14No
1 12 giorni 106 ~ 1412,5250000,0916 ~ 14No
1 12 giorni 106 ~ 1412,5250000,0916 ~ 14
1 12 giorni 1010 ~ 2017190000,061,210 ~ 20NoNo
1 12 giorni 1010 ~ 2017190000,061,210 ~ 20No
1 12 giorni 1010 ~ 2017190000,061,210 ~ 20No
1 12 giorni 1010 ~ 2017190000,061,210 ~ 20
1 12 giorni 1015 ~ 2860140000,11,415 ~ 28NoNo
1 12 giorni 1015 ~ 2860140000,11,415 ~ 28No
1 12 giorni 1015 ~ 2860140000,11,415 ~ 28No
1 12 giorni 1015 ~ 2860140000,11,415 ~ 28
1 12 giorni 1019 ~ 38160120000,111,519 ~ 38NoNo
1 12 giorni 1019 ~ 38160120000,111,519 ~ 38No
1 12 giorni 1019 ~ 38160120000,111,519 ~ 38No
1 12 giorni 1019 ~ 38160120000,111,519 ~ 38
1 12 giorni 1020 ~ 45325100000,121,820 ~ 45NoNo
1 12 giorni 1020 ~ 45325100000,121,820 ~ 45No
1 12 giorni 1020 ~ 45325100000,121,820 ~ 45No
1 12 giorni 1020 ~ 45325100000,121,820 ~ 45
1 12 giorni 1028 ~ 5045080000,14228 ~ 50NoNo
1 12 giorni 1028 ~ 5045080000,14228 ~ 50No
1 12 giorni 1028 ~ 5045080000,14228 ~ 50No
1 12 giorni 1028 ~ 5045080000,14228 ~ 50
1 12 giorni 1035 ~ 6052570000,162,135 ~ 60NoNo
1 12 giorni 1035 ~ 6052570000,162,135 ~ 60No
1 12 giorni 1035 ~ 6052570000,162,135 ~ 60No
1 12 giorni 1035 ~ 6052570000,162,135 ~ 60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Jaw Type Applicazione Standard / Servo Motor / Stepping Motor / Encoder Caratteristiche High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia / Vibration Insulation
Disallineamento angolare ammesso(deg) 0,9 Materiale paracolpi Polyurethane

Supporto tecnico